Skip to main content
Zorn Maschinenbau

Kis méretek, maximális pontosság a FANUC CNC-technológiájával

A ZORN Maschinenbau a FANUC vezérléstechnológiáját alkalmazza MicroOne CNC mikromegmunkáló központjában, amely lehetővé teszi a gyártók számára, hogy rendkívül magas pontossággal és precizitással állítsanak elő miniatűr alkatrészeket. A kompakt berendezés az öttengelyes szimultán megmunkálást ötvözi a nagy teljesítményű FANUC Series 31𝑖-B5 Plus CNC-vel, amely a legkisebb szerszámpálya-mozgások rendkívül precíz vezérlését is biztosítja.
Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Főbb tanulságok a feladattól az eredményig

A FELADAT

A 2015-ben a mikromegmunkálás piacára belépő ZORN Maschinenbau olyan CNC-megoldást keresett, amely képes megfelelni a miniatűr alkatrészek gyártásával szemben támasztott rendkívül magas pontossági követelményeknek. A vezérlésnek emellett a komplex öttengelyes megmunkálást is támogatnia kellett, miközben könnyen kezelhető működési környezetet biztosít a CNC-forgácsoló szakemberek számára.

A MEGOLDÁS

A ZORN MicroOne egy FANUC Series 31𝑖-B5 Plus CNC vezérlést alkalmaz, amelyet kifejezetten nagy teljesítményű öttengelyes megmunkálási feladatok támogatására terveztek. A nagy számítási teljesítménynek és az összetett szerszámpályák precíz vezérlésének köszönhetően a CNC lehetővé teszi, hogy a MicroOne koordinált mozgással hajtson végre marási, fúrási és köszörülési műveleteket.

AZ EREDMÉNY

A FANUC Series 31𝑖-B5 Plus biztosítja a ZORN számára a nagy igénybevételű mikromegmunkálási alkalmazásokhoz szükséges pontosságot és számítási teljesítményt, beleértve a mindössze 0,002 mm-es kontúrmozgásokat is. A jól ismert FANUC kezelői környezet emellett megkönnyíti a MicroOne mikromegmunkáló központ bevezetését azon gyártók számára, amelyek már FANUC vezérléseket használnak.

A Zorn Maschinenbau vállalatról:

Az 1951-ben Berlinben alapított ZORN kezdetben mindössze 10 munkatárssal működött, és lámpák, valamint optikai jelölőeszközök gyártásával foglalkozott. A vállalat ma mintegy 50 főt foglalkoztat, és mikromegmunkálási, mikroautomatizálási, mikroszerelési és huzalfeldolgozási megoldások tervezésére és gyártására specializálódott, mind szabványos, mind egyedi kivitelben. A ma már a dél-németországi Stockachban működő vállalat 2015-ben lépett be a mikromegmunkálás piacára a ZORN MicroOne fejlesztésével. A CNC megmunkálóközpontot kifejezetten miniatűr alkatrészek nagy pontosságú gyártására tervezték.

TUDJON MEG TÖBBET A Zorn Maschinenbau-ról
Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Precíz megmunkálás kompakt kivitelben

A ZORN Maschinenbau számára a rendkívül kis méretű, nagy pontosságú alkatrészek gyártásában szerzett szakértelem egészen a vállalat gyökereiig nyúlik vissza. A cég elődje egy izzólámpagyár berendezésgyártó részlege volt, ahol rendkívül kis méretű és nagy pontosságú izzólámpák, valamint azok alkatrészeinek gyártásával foglalkoztak. Ezek előállításához ugyanilyen precíz és kompakt gyártóberendezésekre, illetve készülékekre volt szükség.

„Ezt a szakértelmet később a szerszámgépek fejlesztésében is kamatoztattuk” – mondja Martin Zeiher, a Zorn Maschinenbau GmbH ügyvezető igazgatója.

Amikor a ZORN 2015-ben a MicroOne fejlesztésével belépett a mikromegmunkálás piacára, maga a technológia még viszonylag újnak számított. Az innovatív gép egyetlen platformon, koordinált mozgással képes miniatűr alkatrészek marására, fúrására és köszörülésére.

A MicroOne fejlesztésének egyik kulcseleme a FANUC CNC-technológia integrálása volt. A gép egy FANUC Series 31𝑖-B5 Plus vezérlést alkalmaz, amely biztosítja a nagy teljesítményű öttengelyes mikromegmunkálási alkalmazásokhoz szükséges számítási kapacitást és pontosságot.

 

Quote image -  Zorn Case Study

ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

A FANUC CNC-technológiájával, mint a vezérléstechnika egyik meghatározó globális szereplőjével való együttműködés jelentősen megkönnyítette piacra lépésünket. Ha egy vállalatnál már rendelkezésre áll FANUC vezérlés, a mikromegmunkálásra történő átállás természetesen sokkal egyszerűbb, hiszen nincs szükség egy új vezérlőrendszer megtanulására.

Ügyfélvélemény

Alexander Noeske

Értékesítési vezető, ZORN

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

A kompakt MicroOne megmunkálóközpontot úgy tervezték, hogy mindössze 1 m² alapterületen biztosítson kiemelkedő pontosságot, precizitást és ergonómiát. Ebben kulcsszerepet játszik a FANUC 31𝑖-B5 Plus vezérlés, amely támogatja az egyidejű öttengelyes megmunkálást, valamint azokat az összetett számításokat, amelyek a rendkívül apró, mégis nagy pontosságú szerszámpályák megvalósításához szükségesek.

„A vezérlőrendszernek képesnek kell lennie a legkisebb kontúrmozgások kiszámítására is. Itt akár egy milliméter ötszázad részéről beszélünk. Mindezt olyan pontossággal kell végrehajtani, hogy ne jelentkezzen a kontúrok elmosódása, ami a megmunkálási pontosság rovására menne” – mondja Noeske.

A FANUC CNC összesen akár 34 tengely és hat független megmunkálási csatorna vezérlésére képes, biztosítva a nagy rugalmasságot az összetett többtengelyes alkalmazások számára. A megnövelt feldolgozási sebesség és memória-kapacitás (a 31𝑖-B Plus vezérléshez képest) emellett hozzájárul a ciklusidők csökkentéséhez az összetett megmunkálási feladatok során.

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Emellett a ZORN és a FANUC közötti együttműködés kulcsszerepet játszott a MicroOne folyamatos fejlesztésében. Noeske szerint a két vállalat osztozik a CNC-megmunkálással szemben támasztott követelményekről alkotott szemléletben: „A FANUC-kal való együttműködés rendkívül eredményesnek bizonyult, mert ugyanúgy gondolkodunk a pontosságról.”

Mivel a FANUC Series 31𝑖-B5 Plus biztosítja a mikroméretű, összetett öttengelyes megmunkálási feladatokhoz szükséges vezérlési teljesítményt, a ZORN továbbra is kínálhatja és fejlesztheti a MicroOne rendszert, mint a miniatűr alkatrészeket gyártó vállalatok számára elérhető kompakt, nagy teljesítményű megoldást.

Merítsen ihletet!

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.
GSN Schleiftechnik GmbH

Régi gépből új teljesítmény: korszerűsítés nagy teljesítményű FANUC vezérlésekkel

A GSN Schleiftechnik a palástköszörű gépek felújítására és korszerűsítésére specializálódott vállalat, amely a régebbi berendezéseket nagy teljesítményű gyártóeszközökké alakítja. Az elavult elektronikai és hajtásrendszerek modern FANUC CNC-technológiára történő cseréjével a GSN költséghatékony alternatívát kínál ügyfelei számára új gépek vásárlása helyett, miközben megőrzi a már meglévő szerszámozást és a jól bevált gépkonstrukció előnyeit.

Images Case Study ESOMA - Switzerland

Az ESOMA a FANUC retrofit megoldásainak segítségével újszerű teljesítményre állítja vissza a CNC gépeket

A hagyományos gépszerszámok korszerűsítése stratégiai lehetőséget kínál az élettartam meghosszabbítására, a teljesítmény növelésére és a hosszú távú termelékenység biztosítására. A retrofit megoldások specialistájaként az ESOMA a mérnöki szaktudást a fejlett FANUC CNC-technológiával ötvözve alakítja át a meglévő köszörűgépeket korszerű, nagy pontosságú megoldásokká.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel átfogó gyárautomatizálási megoldásainkat részletes esettanulmányainkon keresztül, és ismerje meg, hogyan optimalizálhatók és egyszerűsíthetők a gyártási folyamatok a legkülönfélébb alkalmazásokban.