Skip to main content
GSN Schleiftechnik GmbH

Régi gépből új teljesítmény: korszerűsítés nagy teljesítményű FANUC vezérlésekkel

A GSN Schleiftechnik a palástköszörű gépek felújítására és korszerűsítésére specializálódott vállalat, amely a régebbi berendezéseket nagy teljesítményű gyártóeszközökké alakítja. Az elavult elektronikai és hajtásrendszerek modern FANUC CNC-technológiára történő cseréjével a GSN költséghatékony alternatívát kínál ügyfelei számára új gépek vásárlása helyett, miközben megőrzi a már meglévő szerszámozást és a jól bevált gépkonstrukció előnyeit.
GSN Schleiftechnik case study video
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Főbb tanulságok a feladattól az eredményig

A FELADAT

A GSN napi szintű gépfelújítási és retrofit projektjei során olyan megbízható CNC-platformot igényel, amely képes a régebbi köszörűgépeket a legkorszerűbb teljesítményszintre emelni. A vezérléstechnológiának nagy pontosságot és stabil gyártási folyamatokat kell biztosítania, miközben hosszú távú megbízhatóságot nyújt. Emellett kiemelt szempont a pótalkatrészek egyszerű elérhetősége és a magas színvonalú műszaki támogatás.

A MEGOLDÁS

Az átfogó gépfelújítások során, amelyek magukban foglalják az elavult elektronikai egységek, hajtások és vezérlőszekrények cseréjét, a GSN FANUC CNC-rendszerekre támaszkodik. A korszerű FANUC CNC-vezérlések biztosítják az irányítási architektúrát, míg az egyedi fejlesztésű kezelői felületek felhasználóbarát működést tesznek lehetővé, kifejezetten a köszörülési alkalmazások igényeire szabva.

AZ EREDMÉNY

A GSN a köszörülési technológiában szerzett széles körű szakértelmét a FANUC CNC-technológiájával ötvözve a használt gépeket az új berendezésekével összemérhető állapotba hozza. Az ügyfelek a korszerű teljesítmény és megbízhatóság előnyeit élvezhetik, miközben megőrzik a jól ismert gépkörnyezetet, és elkerülik az új köszörűgépek beszerzésével járó jelentősen magasabb költségeket. A FANUC kiemelkedő alkatrész-ellátottsága és gyors műszaki támogatása a gépek teljes élettartama során nagyobb üzembiztonságot és nyugalmat biztosít.

A GSN Schleiftechnikről

A GSN Schleiftechnik GmbH a németországi Stödtlenben működik, és mintegy 105 munkatársat foglalkoztat négy gyártócsarnokban, három raktárépületben és egy adminisztrációs központban. Az 1996-ban Leo Rief által alapított vállalat a palástköszörű gépek felújítására és korszerűsítésére szakosodott.
A köszörüléstechnológiában szerzett több évtizedes tapasztalatára építve a GSN teljes körű retrofit szolgáltatást nyújt, a tervezéstől és a megvalósítástól kezdve egészen a végső átvételig és üzembe helyezésig. Az ISO 9001 minősítéssel rendelkező vállalat célja a gépek teljesítményének növelése, miközben költséghatékony és fenntartható alternatívát kínál az új berendezések beszerzésével szemben.

TUDJON MEG TÖBBET A GSN Schleiftechnik GmbH-ról
GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

A FANUC CNC-vezérlései új életet lehelnek az elhasználódott köszörűgépekbe

A hasznos élettartamuk végére érő köszörűgépeket üzemeltető vállalatok számára a csere nem mindig a legvonzóbb megoldás. A GSN Schleiftechnik egy alternatív megközelítést kínál: átfogó gépfelújítást, amely a meglévő köszörűgép bevált mechanikai alapjait a legkorszerűbb CNC-technológiával és hajtásrendszerekkel ötvözi.

„Köszörűgépeket korszerűsítünk az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően” – mondja Daniel Rief, a GSN Schleiftechnik ügyvezető igazgatója. „Ennek számos előnye van. Az ügyfelek továbbra is a jól ismert gépeikkel dolgozhatnak, és megtarthatják meglévő szerszámaikat és kiegészítő berendezéseiket. Emellett akár 50%-os költségmegtakarítást is elérhetnek.”

A GSN megközelítése jóval túlmutat egy egyszerű vezérlőcserén. Egy prémium szintű felújítás során a gép szinte valamennyi fő egysége megújul.

„Gyakorlatilag csak az öntöttvas gépágy marad meg, amely a retrofit alapját képezi” – magyarázza Rief. „A folyamat végére lényegében egy új gépet kapunk. Jellemzően minden elektronikai elemet eltávolítunk, és a teljes hajtásrendszert FANUC komponensekre cseréljük, függetlenül attól, hogy a gép korábban milyen gyártmányú vezérléssel működött.”

A GSN számára a CNC-technológia kiválasztása nem pusztán egy elavult vezérlés lecseréléséről szól. Vállalati filozófiájuk alapját a megbízhatóság és a stabil gyártási folyamatok jelentik, biztosítva, hogy a felújított gépek hosszú éveken át kiszámítható és megbízható teljesítményt nyújtsanak.

Success stories Quote Card picture GSN Schleiftechnik
Ügyfélvélemény

Daniel Rief

A GSN Schleiftechnik vezérigazgatója

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

A FANUC vezérlőrendszerei testre szabható funkciókat és kezelőfelületeket kínálnak, amelyek az adott gép és kezelője egyedi igényeihez igazíthatók. A FANUC felhasználói felületei különösen egyszerűvé teszik a gépek kezelését, többek között a gyors beállítást és a speciális köszörülési ciklusok végrehajtását támogató funkcióknak köszönhetően.

A CNC-korszerűsítés egy átfogóbb modernizációs folyamat részét képezi. A gép típusától és az ügyfél igényeitől függően a GSN lecseréli az elavult vezérlőszekrényeket, kábelezést és hidraulikus elemeket, miközben korszerű digitális hajtásokat és beépített mérőrendszereket is integrál a gépbe.

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

A GSN és a FANUC közötti együttműködés jóval túlmutat magukon a CNC-vezérléseken. Egy olyan vállalat számára, amelynek feladata a gépek megbízható, üzemkész állapotban történő visszaadása ügyfelei részére, a műszaki támogatás és a pótalkatrészek folyamatos rendelkezésre állása ugyanolyan fontos, mint maga a technológia.

„A FANUC-ra a megbízhatóság, a stabil gyártási folyamatok és a pótalkatrészek rendelkezésre állása miatt támaszkodunk, amelyek gyakran akár 24 órán belül is szállíthatók” – mondja Rief. „A FANUC-tól kiváló támogatást kapunk az értékesítés, a szerviz és a hotline szolgáltatások területén egyaránt, legyen szó a saját telephelyünkről vagy ügyfeleink helyszíneiről. Minden pontosan úgy működik, ahogyan azt elvárjuk. Tökéletesen.”

Merítsen ihletet!

Images Case Study ESOMA - Switzerland

Az ESOMA a FANUC retrofit megoldásaival új gépekhez mérhető teljesítményt ad a CNC-köszörűgépeknek

A legacy gépszerszámok korszerűsítése stratégiai lehetőséget kínál az élettartam meghosszabbítására, a teljesítmény növelésére és a hosszú távú termelékenység biztosítására. Az utólagos korszerűsítésekre specializálódott ESOMA számára a mérnöki szaktudás és a fejlett FANUC CNC-technológia ötvözése lehetővé teszi a meglévő köszörűgépek modern, nagy pontosságú megoldásokká alakítását.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel átfogó gyárautomatizálási megoldásainkat részletes esettanulmányainkon keresztül, és ismerje meg, hogyan optimalizálhatók, korszerűsíthetők és tehetők hatékonyabbá a gyártási folyamatok a legkülönfélébb alkalmazásokban.