Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

A raklaptól a kész termékig: a FANUC kollaboratív robotjai új szintre emelik a gyógyszeripari csomagolást

A növényi alapú gyógyszeripari és kozmetikai termékek piacán vezető Phytopharm Klęka S.A. két FANUC kollaboratív robot (kobot) alkalmazásával javította csomagolási folyamatai ergonómiáját, rugalmasságát és megbízhatóságát. A vállalat a palackok lerakodásának (depalletizálás) és a kartondobozok raklapra helyezésének automatizálásával – a ZW Automation-nel együttműködésben – nemcsak túlszárnyalta a kobotokkal kapcsolatos kezdeti teljesítményvárakozásokat, hanem növelte a biztonságot és csökkentette a munkavállalók monoton terhelését is. A FANUC palettázó szoftver és az intuitív kezelhetőség támogatásával a kobotok rugalmasabb és hatékonyabb, három műszakos gyártási környezetet tesznek lehetővé.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A Phytopharm Klęka célja a csomagolási folyamatok ergonómiájának javítása és a véletlen sérülések kockázatának csökkentése volt a gyógyszeripari csomagolási műveletek során, a teljesítmény csökkenése nélkül. Az automatizálás kézenfekvő megoldást jelentett, ugyanakkor a változó palackelrendezések, az egyenetlen raklapfelületek és a nehéz kartondobozok további komplexitást vittek a projektbe. A vállalat további célja a nagyobb működési rugalmasság elérése volt a létszámkiesések kezelése, valamint a megbízható működés fenntartása érdekében a megterhelő, három műszakos gyártási rendben.

A megoldás

A Phytopharm Klęka a FANUC CRX sorozatú kobotok előnyeit kihasználva automatizálta a palackok depalletizálását és a késztermékek palettázását. A ZW Automation által integrált rendszerben egy CRX‑20𝑖A/L kobot egyedi vákuumos megfogóval kezeli a palackcsoportokat, míg egy CRX‑25𝑖A kobot a nehéz kartondobozok palettázását végzi. Utóbbi működését a FANUC PalletTool® szoftver támogatja, amely leegyszerűsíti, szimulálhatóvá és jól kezelhetővé teszi a palettázási folyamatokat.

Az eredmény

Az automatizált munkaállomások hatékony, precíz és rugalmas anyagkezelést biztosítanak, miközben túlteljesítik a kezdeti elvárásokat: a depalletizálás során 3,4 csomag/perc, a raklapozásnál pedig 8 karton/perc teljesítményt érnek el. A robotokkal történő biztonságos együttműködés – integrált biztonsági szkennerek támogatásával – csökkenti az operátorok terhelését. A PalletTool® lehetővé teszi, hogy az operátorok önállóan hozzanak létre új raklapozási mintákat a fő kobotprogram módosítása nélkül.

A Phytopharm Klęka S.A.-ról

A The Nature Network® holding részét képező Phytopharm Klęka S.A. piacvezető szerepet tölt be természetes eredetű, növényi alapú gyógyszeripari és kozmetikai termékek fejlesztésében és gyártásában. A 370 alkalmazottat foglalkoztató vállalat globális bérgyártóként is működik.
Az 1949-ben alapított cég küldetését az „Inspired by nature, powered by science” mottó foglalja össze, amely jól tükrözi a lengyelországi Poznańtól mintegy 50 km-re délre található, Klękában működő modern gyártóüzem szellemiségét, amely mind a GMP, mind az ISO szabványok követelményeinek megfelel.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ a Phytopharm Klęka S.A.-ról.
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

A Phytopharm Klęka a FANUC kobotokkal növeli a pontosságot és a rugalmasságot

„A mai világban, ahol a tudás és a szakértelem valódi értéket képvisel, olyan robotikai megoldásokat kerestünk, amelyek támogatják munkatársainkat az egyszerűbb tevékenységek elvégzésében” – mondja Bartosz Wojtecki, a Phytopharm Klęka gyógyszeripari termelési és raktározási vezetője.

A projektmenedzser, Bartosz Kwiatkowski így folytatja: „Célunk a munkahelyi ergonómia javítása és a rugalmasság növelése volt a gyógyszeripari részlegünkben, különösen hiányzások vagy létszámkiesések esetén. Emellett szerettük volna csökkenteni a munkavégzés monotonitását és minimalizálni a véletlen sérülések kockázatát, mindezt a termelési hatékonyság csökkentése nélkül.”

A vállalat Romaco csomagolósorának elején egy FANUC CRX sorozatú, 6 tengelyes kollaboratív robot (kobot) bevezetésével a ZW Automation automatizálta a palackok depalletizálását, míg a sor végén egy második FANUC CRX kobotot telepítettek a késztermék nehéz kartondobozainak automatikus raklapozására.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

A depalletizálás a gyártósor első lépése, amely meghatározza a teljes folyamat megbízhatóságát. Az alkalmazás több kihívást is tartogatott: változó halmazmagasságok, ingadozó súlyok és egyenetlen raklapfelületek. E követelmények kezelésére a Phytopharm egy FANUC CRX‑20𝑖A/L kobotot alkalmaz, amely 1 418 mm-es munkatartománnyal és 20 kg-os teherbírással rendelkezik. A kobotnak különböző méretű csomagokat kell felvennie és mozgatnia – sok esetben érzékeny felületekkel –, miközben biztosítja az ismételhető pontosságot.

A rendszerintegrátor ZW Automation egyedi megfogót fejlesztett, amely puha vákuumos tapadókorongokkal és integrált vákuumvezérlő rendszerrel van felszerelve, így biztosítva a termékek sérülésmentes és hatékony kezelését. Az eredmény stabil, pontos és folyamatos mozgás, amelynek köszönhetően az átbocsátási teljesítmény eléri a 3,4 csomag/perc értéket, meghaladva a kezdeti elvárásokat.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

A második telepítés középpontjában egy FANUC CRX‑25𝑖A kobot áll, amely 25/30 kg-os teherbírással és 1889/1756 mm-es munkatartománnyal rendelkezik, és az előre kiválasztott késztermék‑kartonok raklapozását végzi. Ebben az alkalmazásban a ZW Automation a FANUC PalletTool® szoftvert alkalmazta, amely lehetővé teszi az operátorok számára az optimális raklapozási minták kialakítását, valamint a védő közbetétek konfigurálását a fő kobotprogram módosítása nélkül.

Ez a megoldás lehetővé teszi a Phytopharm csapata számára, hogy önállóan vezessenek be új kartonformátumokat, miközben fenntartják a legfeljebb 8 karton/perc ismételhető teljesítményt. Ez az érték is meghaladta az eredeti várakozásokat.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Három biztonsági szkenner védi a palettázó cellát, lehetővé téve, hogy a FANUC CRX‑25𝑖A kobot a kartondobozokat akár 1,6 m magasságig halmozza további védőberendezések vagy komplex perifériák alkalmazása nélkül. Az eredmény egy stabil, magas minőségű automatizált folyamat, amely megőrzi a nyitott és könnyen hozzáférhető munkakörnyezetet.

A projekt két stratégiai célt valósít meg: a célzott folyamatautomatizálást és egy biztonságos, rugalmas munkakörnyezet létrehozását. A FANUC kobotokkal a középpontban a munkaállomások intuitívan kezelhetők, nagy termelékenységet biztosítanak, és támogatják a rugalmas munkaszervezést a Phytopharm három műszakos gyártásában.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Ezekkel a sikeres, modern gyártósorunkon működő automatizált munkaállomásokkal gyakorlatilag megnyitottuk az utat a FANUC kobotok további alkalmazása előtt a Phytopharm Klęka működésében.

Ügyfélvélemény

Bartosz Kwiatkowski

Projektmenedzser

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.