Skip to main content
Deplast

A FANUC ROBOSHOT gépek a fröccsöntés nagyágyúi

A műanyagiparra nyomás nehezedik a fenntarthatóság fokozása érdekében. Itt a FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntő gépek használata egyre népszerűbb és proaktívabb lehetőséget jelentenek a műanyagtermék-gyártók és a szerződéses fröccsöntőműhelyek számára az energiafogyasztás csökkentésére, a költségek leszorítására és a a szén-dioxid-kibocsátás minimalizálására.
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A vezető fröccsöntési specialista, a Deplast növelni szerette volna a kapacitását egyre inkább automatizált magyarországi gyárában, egyidejűleg javítva ISO14001 akkreditációval rendelkező gyártóüzemének környezetvédelemmel kapcsolatos mutatóit.

A megoldás

2017 óta a Deplast öt nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT FANUC fröccsöntőgépet telepített, amelyek akár 70%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hasonló hidraulikus fröccsöntőgépek. A helyszínen található ROBOSHOT gépek közé tartoznak az 𝛼-S50𝑖A (kettő), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A és 𝛼-S220𝑖A modellek.

A Deplast saját mérései és elemzései bizonyítják, hogy a FANUC teljesen elektromos fröccsöntőgépei sokkal energiahatékonyabbak, mint a vállalat hidraulikus modelljei. Ma már öt ROBOSHOT gépe segíti ezt a progresszív gyártóipari vállalkozást abban, hogy megfeleljen a vevők növekvő keresletének, beleértve a másnapi szállításra vonatkozó, utolsó pillanatban leadott megrendeléseket is.

Deplast

A Budapesttől mintegy 50 km-re nyugatra, Tatabányán működő Deplast 30 éves tapasztalattal rendelkezik a műszaki műanyagok fröccsöntésében. A vállalat termelésének mintegy 60%-át a bérgyártás, további 40%-át pedig a saját élelmiszeripari és háztartási műanyag termékcsalád teszi ki. A Deplast jelenleg 11 fröccsöntőgéppel rendelkezik a telephelyén, amelyek közül öt már FANUC ROBOSHOT gép. Ma a vállalat 35 és 220 tonna közötti záróerőt és 0,5 és 330 gramm közötti lövéstömeget tud kezelni. A hosszú évek alatt kiépített erős kapcsolati hálónak köszönhetően a Deplast átfogó szolgáltatást nyújt a tervezéstől a megvalósításig.

TUDJON MEG TÖBBET A Deplastról
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

ROBOSHOT gépek formálják a jövőt a fröccsöntési specialistánál

A Deplast a fröccsöntött műanyag alkatrészek tapasztalt és elismert szállítójaként az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti akkreditációval rendelkezik, így a környezettudatos megközelítésen alapuló, kiváló minőségű, gyors és rugalmas szolgáltatást biztosít. A vállalat fröccsöntőgépválasztása is ezt a stratégiát tükrözi.

"A fröccsöntési technológiák kiválasztásakor mindig nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra" - erősíti meg Kadosa Dettre, a Deplast ügyvezető igazgatója.

Most a Deplastnál található 11 fröccsöntőgép közül egyre több a FANUC tisztán elektromos ROBOSHOT modellje. Mind az öt 2017 óta érkezett, a termelés stabilitását és a jövőbe mutató fröccsöntést biztosítják. A vállalat ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (kettő), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A és 𝛼-S220𝑖A modellekkel rendelkezik.

A ROBOSHOT gépek a szervó motorok által hajtott tengelyekkel 10-15%-kal kevesebb energiát használnak fel, mint a hasonló elektromos gépek, és akár 70%-kal kevesebbet, mint a hasonló hidraulikus gépek, ami nagyrészt az intelligens energia-visszanyerésnek és a kiváló FANUC szervotechnológiának köszönhető.

FANUC ROBOSHOT success story - Dettre Kadosa testimonial

Házon belüli mérések azt mutatják, hogy a FANUC teljesen elektromos fröccsöntőgépeink sokkal energiatakarékosabbak, mint a hidraulikus modelljeink.

Ügyfélvélemény

Dettre Kadosa

Ügyvezető igazgató a Deplastnál

"Véleményem szerint a hatékonyságnövekedés megsokszorozódik, ha hosszabb, mondjuk 15 éves időszakot veszünk figyelembe. A FANUC nagy előnye az elektromos fröccsöntőgépek és a kapcsolódó alkatrészek gyártásában szerzett több évtizedes tapasztalata. Nem szervezik ki a gyártást külső beszállítóknak, ami azt jelenti, hogy nagy szakértelmet halmoztak fel a teljesen elektromos gépek terén. Ráadásul a FANUC proaktív hozzáállása azt jelenti, hogy mindenben a segítségünkre vannak."

Viszonylag kis cégként a Deplast előnynek tekinti méretét, amely segít gyorsan és rugalmasan reagálni az utolsó pillanatban érkező megrendelések esetén. Ilyen esetekben is az ügyfelek szinte minden alkalommal másnapra megkapják az alkatrészeket, amit a magasan automatizált gyártási beállítások és a két műszakos működés támogat. Ez a struktúra azt is jelenti, hogy a vállalat árbevétele folyamatosan növekszik, miközben az alkalmazottak száma változatlan marad.

"Remélem, hogy a jövőben is jó kapcsolatot ápolunk a FANUC-kal, és biztos vagyok benne, hogy a jövőbeni automatizálási projektekben is együtt fogunk működni" - zárja mondandóját

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.