The FANUC M-710/45-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/45M

M-710𝑖C/45M je víceúčelový robot s širokým pohybem, který je známý svou obratností a velkým pracovním prostorem. Tento šestiosý model kombinuje rychlost s velkým pracovním prostorem, takže je ideální pro vysokorychlostní přenosové operace, zejména pokud je vybaven jednotkou pro vylepšení pohonu. Jeho kompaktní design a štíhlé zápěstí zajišťují efektivitu ve stísněných prostorech, což je ideální pro složité manipulační úlohy. M-710𝑖C/45M je vybaven možností vícesměrného provozu, nabízí plných 360 stupňů otáčení od J1, což zvyšuje jeho všestrannost a výkon.
Nosnost robota
45 kg
Dosah robota
2606 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno na drsné prostředí

Ideální volba do prašného a vlhkého prostředí, stupeň krytí IP67 pro zápěstí a IP54 pro tělo chrání robota před vlhkostí a prachem.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompaktní design buněk

Maximalizujte flexibilitu díky kompaktnímu designu pro snadný přístup i ve stísněných prostorách.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální všestrannost

Přidejte volitelný režim paletizace a přesuňte lineární singularitu koryta. Díky tomu jej můžete flexibilně provozovat jako plnohodnotný 6osý robot a jako 5osý paletizační robot.
Pictogram for 360 degree rotation (Robot) in black. SVG format.

Maximalizovaná manévrovatelnost

Maximalizujte manévrovatelnost ve stísněných prostorech. Využijte výhod štíhlého těla, kompaktního zápěstí a plného otočení J1 o 360° pro maximální flexibilitu.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ochrana těla robota IP67

Rozhodněte se pro plné krytí IP67 pro prachotěsný a vodotěsný provoz.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
45 kg
Dosah robota
2606 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Řada M-710

Robot se štíhlým zápěstím a malými rozměry pro střední užitečné zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-710!

Inspirujte se

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Vychystávání montážních zakázek pomocí dvou robotů na 13metrové pojezdové ose

Automatizace výrobní linky může být provedena flexibilně a na malém prostoru. Klíčovým prvkem pro úspěšnou implementaci jsou řešení na míru a bezpečnostní softwarové funkce.