Skip to main content
objavljeno 30.09.2025

FANUC krepi evropsko industrijo obdelovalnih strojev v času sprememb

FANUC se spopada z najpomembnejšimi izzivi evropske industrije obdelovalnih strojev z zagotavljanjem izdelkov in rešitev, ki svojim strankam omogočajo pripravljenost na prihodnost.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

Evropska industrija obdelovalnih strojev se sooča s številnimi izzivi: pomanjkanjem usposobljene delovne sile, naraščajočimi stroškovnimi pritiski in geopolitičnimi spremembami. Tradicionalne skupine kupcev, kot so avtomobilski proizvajalci in njihovi dobavitelji, so v procesu prestrukturiranja in zmanjšujejo investicije, medtem ko drugi izvozno usmerjeni sektorji zaradi carinskih sporov in morebitnih trgovinskih omejitev prelagajo naložbe. V tem izzivnem okolju FANUC kot vodilni svetovni ponudnik rešitev za avtomatizacijo tovarn podpira industrijo obdelovalnih strojev z inovativnimi tehnologijami in dolgoročno servisno podporo. Ključni poudarek je na poenostavljanju uporabe izdelkov in postopnem razvoju obstoječih sistemov. 

"Naš najnovejši FANUC CNC Design Studio je integrirano razvojno okolje, ki združuje podatke za nastavitve CNC krmilnikov, ponuja učinkovite funkcije za odpravljanje napak ter olajša prehod na našo najnovejšo generacijo CNC krimilnikov 500i-A," pojasnjuje Robert Koopmann,tehnični direktor pri FANUC Europe. 

Napredne funkcije, podprte z umetno inteligenco, vključno s FANUC Smart Digital Twin, pomagajo proizvajalcem obdelovalnih strojev in končnim uporabnikom optimizirati delovanje, npr. s skrajšanjem časa cikla in izboljšanjem kakovosti površine. Avtomatizacija z robotom FANUC omogoča zaposlenim, da se osredotočijo na naloge z večjo vrednostjo. Povezovanje robotov FANUC s stroji, krmiljenimi s CNC‑krmilniki FANUC, je bilo dodatno poenostavljeno in zdaj zahteva le minimalen konfiguracijski napor. Energetska učinkovitost in stroškovna konkurenčnost sta prav tako v središču pozornosti v dejavnosti tovarniške avtomatizacije: Najnovejša serija servo pogonov FANUC αi-D zagotavlja 10 do 15 % manjšo izgubo energije in do 30 % prihranka prostora v primerjavi s prejšnjimi modeli, hkrati pa povečuje hitrost in natančnost. Standardizirane rešitve dodatno pospešujejo uvajanje avtomatizacije.

Ker podjetja vse bolj ocenjujejo skupne stroške lastništva (TCO) svoje opreme, FANUC krepi svojo zavezanost doživljenjski podpori izdelkov. Novi program FANUC Care zagotavlja mirno vest, saj krije vsa popravila, ki niso posledica ravnanja stranke, do osem let po nakupu. 

Z več kot 280 lokacijami in številnimi skladišči po vsem svetu FANUC zagotavlja hitro dobavo in odzivno podporo strankam. Ta globalna prisotnost postaja vse pomembnejša v času, ko proizvajalci ponovno ocenjujejo geografsko razporeditev svojih proizvodnih omrežij. Rešitve FANUC IoT omogočajo spremljanje in vzdrževanje na daljavo; zmogljivosti, ki so se izkazale za ključne med zaprtjem meja in motnjami v dobavni verigi. Kibernetska varnost je še eno pomembno področje razvoja v podjetju FANUC: "Ker proizvodnja postaja vse bolj globalna in povezana, je kibernetska varnost ključnega pomena," poudarja Koopmann.

Najnovejša generacija CNC krmilnikov 500i-A in krmilnih robotov R-50iA izpolnjujeta najvišje standarde kibernetske varnosti. Tudi platforma IoT FIELD system Basic Package je bila zasnovana z zanesljivimi varnostnimi funkcijami v svojem jedru. "S 70 leti izkušenj na področju tovarniške avtomatizacije in popolnoma avtomatiziranimi lastnimi proizvodnimi obrati FANUC razume izzive, s katerimi se sooča industrija obdelovalnih strojev," pravi Koopmann. "Naše razvojne ekipe si prizadevajo pomagati našim strankam pri pripravi na prihodnost."