Robot FANUC M-410/800F-32C je robot nove generacije, ki lahko brez težav paletira težke obremenitve do 800 kg. Ta robusten in hiter robot lahko dvigne več in zloži višje ter tako optimizira operacije paletiranja na koncu linije, pri čemer mu pomaga novi robotski krmilnik FANUC R-50𝑖A s številnimi inteligentnimi funkcijami in napredno kibernetsko varnostjo.
Novi robot za paletiranje FANUC M-410/800F-32C z impresivno zmogljivostjo 800 kg nosilnosti zagotavlja znatno povečanje zmogljivosti 700 kg modela prejšnje generacije, ki ga po Evropi uporablja več sto robotov. Razvoj odraža dokazano sposobnost družbe FANUC, da izpolnjuje spreminjajoče se zahteve trga. Ta novi robot za paletiranje je stroškovno učinkovita, prostorsko varčna in prilagodljiva alternativa standardnim, običajnim rešitvam za paletiranje po plasteh, ki so trenutno na trgu.
Paul Ribus, vodja oddelka za koordinacijo prodaje robotov v podjetju FANUC Europe, pravi: "Izredno trdno oblikovanje modela M-410/800F-32C, ki je naš največji robot za paletiranje, podpira tudi skromno povečanje dosega na 3,2 metra. Skupaj z 800 kg nosilnostjo to zagotavlja možnost zlaganja težkega tovora višje in širše. Dejansko lahko uporabniki zdaj dosežejo višino zlaganja več kot 3 metre. Naš novi robot omogoča tudi večjo prilagodljivost pri oblikovanju prijemal. Optimizacija izzivov pri paletiranju pogosto zahteva uporabo kompleksnih, večnamenskih prijemal, od katerih so mnoga servo pogonska [in težka]. Povečana nosilnost našega robota M-410/800F-32C pomaga izpolniti te zahteve."
Robotu za paletiranje FANUC M-410/800F-32C, ki naznanja novo obdobje zmogljivega delovanja, ne manjka ničesar pri hitrosti ali učinkovitosti gibanja. Visoka prepustnost v aplikacijah paletiranja in nakladanja/razkladanja je zagotovljena s hitrimi časi ciklov in kompaktno obliko. Ta robot za montažo na tla ima obsega manj kot 900 x 800 mm in kompaktno osnovo, ki omogoča namestitev v prostorih z nizko višino stropa. Rezultat je večja prilagodljivost za izdelovalce linij in sistemske integratorje.
Uporabniki si lahko zagotovijo visoko učinkovitost pri nalogah paletiranja zaradi napredne 4-osne kinematike robota, optimalno delovanje pa zagotavlja vrhunska servo tehnologija. Kot vsi modeli iz serije robotov za paletiranje družbe FANUC je tudi M-410/800F-32C čiste oblike, ki zmanjšuje možnost perifernih motenj. Ključno pri tem konceptu je pametno upravljanje kablov, pri katerem je mogoče kable in pnevmatske cevi speljati skozi votlo zapestje robota, kar je tudi oblikovanje, ki podaljša življenjsko dobo kablov.
Pripomoček uporabnikom in monterjem je tudi novi robotski krmilnik FANUC R-50𝑖A, ki ponuja inteligentne funkcije, popolno integracijo s tehnologijo vizualnega odkrivanja FANUC 𝑖RVision 2D/3D in napredno kibernetsko varnost. Raziskave podjetja namreč kažejo, da je to prvi robotski krmilnik na svetu, ki je pridobil certifikat tretje osebe za mednarodno kibernetsko varnost v skladu z IEC62443-4-1 in 4-2. Z R-50𝑖A je mogoče za povečanje delovanja robota, skrajšati čas namestitve, izboljšati enostavnost uporabe in zmanjšati porabo energije s številnimi ukrepi za varčevanje z energijo.
Udobje za uporabnika povečuje uvedba novega lahkega tabličnega računalnika FANUC s popolnim upravljanjem na dotik. Novi tablični računalnik, ki je najlažji v svojem razredu in tehta le 750 g, izboljša uporabniško izkušnjo, saj omogoča hitrejše in enostavnejše programiranje. Tehnologija omogoča tudi večjo prilagodljivost pri oblikovanju vmesnika HMI na tabličnem računalniku.
Večjo učinkovitost operacij paletiranja zagotavlja dodatna programska oprema FANUC PalletTool 3, ki operaterjem omogoča ustvarjanje in spreminjanje tovora enot s tabličnim računalnikom FANUC neposredno v proizvodni hali. Uporabniki preprosto vnesejo dimenzije izdelka, programska oprema pa zagotovi seznam možnih vzorcev palet in prostorsko učinkovitost za vsak vzorec.