AVTOMATIZACIJA IMA IME
Pametni CNC za največjo kakovost in največjo produktivnost
FANUC CNC je odgovor na zahtevne postopke strojne obdelave z več osmi in več potmi. Od zelo majhnih do zelo velikih obdelovancev, od zelo mehkih do zelo trdih materialov FANUC CNC zagotavlja idealno ravnovesje med največjo natančnostjo, brezhibno kakovostjo površine in najkrajšim možnim časom cikla. To pomeni manj neproizvodnega časa in odpravlja nenatančnosti, ki nastanejo pri operacijah sestavljanja več delov.
Najširši nabor industrijskih robotov in kobotov na svetu
Z več kot 100 modeli FANUC ponuja najširši nabor industrijskih robotov na svetu. Roboti FANUC, ki pokrivajo različne aplikacije in industrije, so enostavni za uporabo in zagotavljajo popolno prilagodljivost zaradi številnih možnosti, prilagojenih posameznim aplikacijam, enostavne integracije, nosilnosti do 2.3 t in največjega dosega do 4.7 m.
Kompaktni obdelovalni centri CNC
Nova generacija vertikalnih obdelovalnih centrov ROBODRILL obljublja neprekosljivo kakovost in natančnost po ugodnih urnih postavkah. Z neprekosljivim časom menjave orodja 0,7 sekunde in največjo težo 4 kg, so nove napredne različice najhitrejši in najmočnejši 5-osni stroji CNC na trgu. Vsak vertikalni obdelovalni center ROBODRILL je napreden ali standarden, saj je pravi hitri vsestranski stroj, ki ponuja neverjetno delovanje in neprekosljivo učinkovitost.
Električni stroji za brizganje
FANUC ROBOSHOT uporablja najsodobnejšo precizno tehnologijo CNC za struženje in rezkanje ter jo uporablja za električno brizganje. Rezultati so večji pospešek, največja natančnost gibanja in izjemno kratki časi ciklov za izdelavo velikih količin stalno visokokakovostnih delov.
Žična erozija EDM
Pri žični eroziji EDM je natančnost tradicionalno na račun hitrosti. Zato je FANUC razvil stroj za rezanje žice naslednje generacije ROBOCUT. Serija α-C𝑖C vključuje vsestranske vsestranske stroje. Z neverjetno dolgimi srednjimi časi med okvarami, nizkimi stroški vzdrževanja, dolgo življenjsko dobo in odličnimi časi delovanja so ti stroji za iskrivo erozijo prihodnosti oblikovani tako, da prihranijo čas in znižajo stroške na enoto, hkrati pa zagotavljajo vrhunsko natančnost in učinkovitost rezanja.
Želite dvigniti svojo produktivnost na višjo raven?
FANUC združuje avtomatizacijo z napredno analitiko za pametnejše in hitrejše poslovne odločitve za industrijska podjetja, ne glede na njihovo velikost. Odkrijte skalabilne izdelke IIoT, ki povečujejo učinkovitost proizvodnje z boljšo kakovostjo, zmogljivostjo, časom delovanja in OEE. Z našimi rešitvami IIoT povečajte učinkovitost svojih proizvodnih procesov.
Načrti FANUC
Naši servisni načrti so zasnovani tako, da zagotavljajo optimalno delovanje strojev, dosledno kakovost proizvodnje in dolgoročno operativno učinkovitost. Vse to z napovedljivimi stroški in prilagojeno podporo. Ne glede na vaš izdelek in potrebe, obstaja pravi načrt FANUC za vas!
Povečajte svojo operativno učinkovitost
Odkrijte digitalno storitveno platformo FANUC za poenostavitev poslovanja:
E-trgovinaRegistracija in pregled izdelkovNaročila in ponudbe
Spoznajte, kako naše stranke rastejo skupaj z družbo FANUC
Oglejte si naše različne študije primerov, ki zajemajo široko paleto rešitev za avtomatizacijo za male in velike proizvajalce, ki delujejo v vseh vrstah industrije po vsem svetu.
Družba FANUC je bila nagrajena kot najboljši inovator 2025
Družba FANUC CORPORATION je bila zaradi svojih dejavnosti na področju raziskav in razvoja ter intelektualne lastnine priznana kot eden od 100 najboljših svetovnih inovatorjev za leto 2025.
Vaš globalni partner na področju tovarniške avtomatizacije
S sodelovanjem z družbo FANUC dobite dostop do globalne mreže strokovnjakov za avtomatizacijo, ki so vam pripravljeni pomagati, da svoje proizvodne dejavnosti dvignete na višjo raven. Prisotni smo v več kot 105 državah in pokrivamo več kot 250 lokacij po vsem svetu. Močna lokalna prisotnost vam omogoča, da zlahka stopite v stik z lokalno pisarno FANUC v vaši bližini - saj se zavedamo, kako pomembno je, da se lahko srečate iz oči v oči, ko razmišljate o integraciji avtomatizacije v svoj proizvodni proces.
Pridobite doživljenjsko podporo za svoje izdelke FANUC
Rešitve za avtomatizacijo so pogosto velika naložba za vaše podjetje, zato želite za njihovo vrednost v celotnem življenjskem ciklu doseči največji možni dobiček. V družbi FANUC je storitev na prvem mestu, zato vam nudimo prilagodljiv servis in podporo za vse izdelke FANUC - kadar koli in kjer koli jo potrebujete, 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Naša zavezanost k oblikovanju večje Trajnosti v prihodnosti
V družbi FANUC smo globoko zavezani trajnostnemu razvoju in v svoje rešitve za avtomatizacijo vključujemo varstvo okolja. Naše proizvodne tehnologije dajejo prednost odgovornim postopkom strojne obdelave, s čimer želimo zmanjšati porabo energije, spodbujati zmanjšanje količine odpadkov in čim bolj zmanjšati vpliv na okolje. S priznanji in partnerstvi na področju ohranjanja narave si prizadevamo za nenehno izboljševanje okoljskih referenc po vsem svetu.
Družba FANUC je bila nagrajena kot najboljši inovator 2025
Družba FANUC CORPORATION je bila zaradi svojih dejavnosti na področju raziskav in razvoja ter intelektualne lastnine priznana kot eden od 100 najboljših svetovnih inovatorjev za leto 2025.
Rešitve za avtomatizacijo za vse proizvodne procese
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.
Povečajte učinkovitost, natančnost in produktivnost z rešitvami FANUC za različne aplikacije
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančnih robotov do pametne avtomatizacije.
Postanite strokovnjak na področju avtomatizacije tovarn
FANUC Akademija
Rešitve za izobraževanje
WorldSkills & Young Talents
Oblikujte svojo prihodnost s podjetjem FANUC
Pridružite se ekipi FANUC! Raziščite vznemirljive karierne priložnosti in postanite del vodilnega svetovnega podjetja na področju tovarniške avtomatizacije. Odkrijte svoj potencial pri družbi FANUC še danes!
Novice in dogodki
Novice
Prejmite najnovejše posodobitve družbe FANUC! Preberite naše najnovejše novice in sporočila za javnost ter se seznanite z našimi inovacijami in vpogledom v industrijo.
Dogodki
Pridružite se nam in spoznajte najnovejše dosežke na področju avtomatizacije in robotike. Na naših dogodkih predstavljamo izdelke FANUC, demonstracije v živo in priložnosti za mreženje. Veselimo se srečanja z vami!
FANUC novice
Ne zamudite nobene novice in bodite vedno na tekočem z našimi novicami FANUC. Vse, kar morate storiti, je, da se registrirate tukaj. Upamo, da vam bodo naše novice FANUC všeč!