Norm Tooling
Higher machining throughput and product quality with FANUC
Investing in a new machine tool typically comes with a checklist that includes priorities such as precision, speed, efficiency and reliability. While many machines claims to meet these objectives, only actual results in real-world applications can qualify such assertions. And where better to test the merits of FANUC machines than a high-volume machine shop serving sectors that include automotive, white goods and electronics. The results speak for themselves.
Megosztás
FANUC ROBODRILL and ROBOCUT machines drive 7% gain in productivity at Norm Tooling
FANUC products' speed and efficiency cut production times by 10%
Norm Tooling reduces error rates by 5% with FANUC products' quality and precision
FANUC’s technical support and training eases machine integration
Get Inspired
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Alkalmazások
Industries
FANUC esettanulmányok
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
5 tengelyes megmunkálás
Az 5 tengelyes CNC megmunkálás öt tengelyen - három lineáris (X, Y, Z) és két forgástengelyen - történő egyidejű mozgást jelent. Ez a képesség lehetővé teszi az összetett alkatrészek megmunkálását egyetlen felfogásból, jelentősen növelve a pontosságot és a hatékonyságot. A megmunkáló szerszám és a munkadarab ezen öt különböző tengely mentén történő mozgatásával az 5 tengelyes CNC rendkívül bonyolult formák és részletes alakzatok kimarására is képes.
WEDM
A WEDM (elektromos kisüléses megmunkálás) egy olyan precíziós gyártási eljárás, amely vékony, elektromosan töltött huzal segítségével bonyolult formákat és kontúrokat vág kemény fémekbe és vezető anyagokba. A huzal gyors elektromos kisülések sorozatát generálja, amelyek mechanikai erő alkalmazása nélkül, rendkívüli pontossággal munkálják az anyagot. Ez az érintésmentes módszer lehetővé teszi a rendkívül részletes, összetett, kiváló felületkezeléssel rendelkező alkatrészek gyártását, így nélkülözhetetlen a precíz megmunkálást igénylő iparágakban, például a repülőgépiparban, az orvostechnikában és a szerszámkészítésben.
CNC marás
A CNC marás olyan megmunkálási eljárás, amely számítógép-vezérelt forgó vágószerszámokat használ a munkadarabról való anyageltávolításhoz, hogy a kívánt alakot hozza létre. Széles körben használják bonyolult geometriájú precíziós alkatrészek gyártására. A folyamat során a munkadarabot egy mozgatható asztalra rögzítik, és különböző szerszámokkal programozott utasítások alapján vágják, fúrják és alakítják az anyagot.
Nagy sebességű fúrás és menetelés
A nagysebességű fúrás és menetfúrás alapvető folyamat a feldolgozó- és építőiparban. Ezek a technikák a lyukak fúrását és a menetek gyors és hatékony létrehozását foglalják magukban, lehetővé téve a termelékenység és a pontosság növelését a különböző alkalmazásokban. A nagysebességű fúrás és menetfúrás alkalmazásával a vállalatok racionalizálhatják műveleteiket és gyorsabb átfutási időt érhetnek el a minőség feláldozása nélkül.