Skip to main content
METZ

Nagy pontosságú köszörülés

Köszörülés terén egy megbízható és nagy teljesítményű vezérlőrendszer jelentheti a különbséget. Ha ezt az egész műveletet ipar 4.0 jellegű hálózatba kapcsolásával kombinálja, még a kis szerszámspecialisták is végérvényesen versenyképessé válhatnak.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A Metz célja, hogy a fémforgácsoló marószerszámok utáncsiszolásához és gyártásához fejlett gépvezérlés bevezetésével gyors, rugalmas és kiváló minőségű eredményeket nyújtson ügyfeleinek.

A megoldás

A FANUC 31𝑖-B5 vezérlés 5 tengelyes egyidejű megmunkálást, pontos szervovezérlést, rövid pozícióvezérlési ciklusokat és nagy felbontású vezérlőrendszert kínál. Az egységes felhasználói felület minden gépen költséghatékony és időoptimalizált megmunkálási sorrendet biztosít.

Az eredmény

A FANUC CNC-vezérlésű gépek alkalmazásával a Metz biztosítja a hatékony és rugalmas gyártást, akár egyetlen darabos szériák esetén is.

METZ

A Metz vállalatot a németországi Zell am Harmersbachban alapította Wolfgang Metz. Fia, Daniel 2009-ben lépett be a vállalkozásba. Most a diplomás ipari mérnök az ügyvezető igazgató, aki meg kívánja őrizni a Metz marási szerszámokra való specializálódását. A megrendelések mintegy 70 százaléka utáncsiszolásra, a többi pedig speciális szerszámokra vonatkozik. A legkisebb szerszámok átmérője három milliméter, a legnagyobbaké 32 milliméter. A munkát egy műszakban végzik. Éjszaka a speciális szerszámok gyártása felügyelet nélkül folyik.

TUDJON MEG TÖBBET A METZRŐL
Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

A hatékony FANUC vezérlőrendszer versenyelőnyt biztosít a Metz számára

A maráshoz használt szerszámok utáncsiszolása és a speciális szerszámok gyártása a Metz Metal Cutting Tools üzletága. Ez a kis, rugalmas vállalat a minőségre összpontosít - ügyfelei érdekében.

Ez azonban csak a termékpaletta szélességére vonatkozik. A Metz a vállalat erősségét abban látja, hogy "gyorsan, rugalmasan és magas minőségben szállítunk."

A szerszámtól és az ügyfél igényeitől függően az elért tűréshatárok akár ± 1/100 mm tartományba is esnek. Ez nem mindig a forgácsolási folyamathoz szükséges pontosságon, hanem a folyamaton, a precíz szerszámok használatából adódó megbízhatóságon alapul.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

A vállalat jelenlegi méretével nagyon rugalmasak vagyunk; nem akarunk versenyezni a nagy szerszámgyártókkal.

Ügyfélvélemény

Daniel Metz

Ügyvezető igazgató

A Metznél hat ISOG 20+ CNC gép működik FANUC CNC vezérléssel és a svájci MTS AG szoftverével. A FANUC technológiája a rövid pozícióvezérlési ciklusoknak és a vezérlőrendszer nagy felbontásának köszönhetően győzte meg a Metzt. Azok a tulajdonságok, amelyeket a kezelő a kétdimenziós területen szerzett tapasztalatai révén optimalizálni tud, csak szimultán öttengelyes működéssel érhetők el egy nagy teljesítményű vezérlőrendszerrel, például a szerszámköszörülésnél.

Mivel a gépi berendezések és a felhasználói felület egységes, minden alkalmazott minden gépen dolgozhat, biztosítva a rövid beállítási időt és alacsonyan tartva a betanítási költségeket.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

A köszörülési folyamat 3D-s szimulációja elengedhetetlen. Metz: "Mielőtt új szerszámprogramokat vezetnénk be, nézzük meg 3D-ben." Ideális esetben minden új szerszám CAD-adatait rögzítik és adaptálják. "Nem egy szabványos program szerint köszörülünk, hanem ténylegesen a munkalépéseinket a szerszám állapotához igazítjuk.." Ez történhet egy külön programozóállomáson vagy közvetlenül a gép CNC-jén. Az ütközésfelügyelet itt alapvető fontosságú.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Daniel Metz meglehetősen visszafogott, ha az "Ipar 4.0"-ról van szó - és mégis felismer néhány elemi pontot. A vállalat rugalmassága a gyártásban az egyetlen darabos szériákig nemcsak az egységes gépparknak, hanem a teljes művelet hálózatba kapcsolásának is köszönhető.

Ezeken kívül egy nagy monitoron minden aktuális rendelési adat megjelenik a műhelyben: Mely megrendelések élveznek prioritást? A megrendelés a határidőn belül van-e? Mely tételek hiányoznak még a megrendelés teljesítéséhez? Mennyi az átfutási idő rendelésenként? Daniel Metz egyszerűen írt egy alkalmazást a webalapú rendszerhez, amely egy központi adatbázisból vizualizálja a gyártási adatokat.

Metz: „A célunk, hogy a folyamataink a lehető legkarcsúbbak és leghatékonyabbak legyenek. Itt tartjuk magunkat a lean elvekhez – és ebben rugalmasak is maradunk.”

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.