Skip to main content
GF Wavin

Hely a jobb robotok számára

Az automatizálás soha nem áll meg. Még egy gyártócella megkettőzésénél is van lehetőség a fejlesztésre, például a ciklusidő és a megbízhatóság optimalizálására.
Video for Success Story of GF Wavin

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Gáz- és vízellátó rendszerek elektromos szerelvényeinek gyártásában a kézi folyamatok automatizálása a világszerte növekvő vevői igények kielégítése érdekében.

A megoldás

A GF Wavinnak olyan technológiára volt szüksége, amely gyors, hatékony és egyszerű kivitelezést biztosít a ciklusidők javítása és a növekvő igények kielégítése érdekében.

Az eredmény

Ismétlődő feladatok és folyamatok automatizálása a jobb teljesítmény garantálása érdekében, kiváló minőségű gyárautomatizálási termékek, köztük két nagyméretű FANUC R-2000 robot és egy kisméretű M-20𝑖A anyagmozgató robot használatával.

GF Wavin

A GF Wavin a GF csoporthoz tartozik, és a GF legnagyobb üzletágának, a Piping Systems-nek a része. A svájci Subingenben található üzemében a vállalat mintegy 100 embert foglalkoztat, és elektromos szerelvények fröccsöntésére, valamint csőalkatrészek és összekötő elemek gyártására összpontosít.

TUDJON MEG TÖBBET A GF Wavinról
Images for Success Story of GF Wavin

Georg Fischer Wavin a "Swiss Made" koncepciót támogatja

A megnövekedett kereslet kielégítése érdekében a GF Wavin úgy döntött, hogy egy további, FANUC robotokkal automatizált fröccsöntőgép telepítésével bővíti a kapacitást. Maguknak a robotoknak a tervezése egyszerű volt, mivel egy meglévő rendszert duplikáltak, de ezúttal FANUC robotokkal.

Az új cella többnyire két Engel fröccsöntőgépből, egy tekercselőgépből, két nagy R-2000𝑖 robotból és egy kis M-20𝑖A robotkezelésből áll. A két nagy robot egyike kirakja az első fröccsöntőgépet, és a tekercselőgép elé helyezi a nyersanyagot. Az M-20𝑖A kezeli a tekercselőgépet, és a tekercselés után egy másik csatlakozót illeszt. Ez a csatlakozó közvetlenül a helyszínen biztosítja az áramot az alkatrészek későbbi összeillesztéséhez.

Images for Success Story of GF Wavin

A második nagy robot, egy R-2000𝑖B/185L modell, a másik fröccsöntőgépet rakodja ki, kihasználva különleges, több mint 3 méteres kinyúlását. Csak a kisebb mennyiségek vagy az összetett csomagolások feldolgozása történik továbbra is kézzel. Egyébként a gyártási folyamat teljesen automatizált. A sor legvégén egy alkalmazott ellenőrzi és kezeli az alkatrészeket, amelyeket már zsákba csomagolnak és vonalkóddal címkéznek.

A cellát egy master PLC vezérli. Egy egyszerű panel, amely általában a be- és kikapcsolásra korlátozódik, lehetővé teszi a kezelő számára a fontos adatok bevitelét. A cella integrátora, a Paro azonban itt is frissítést hajtott végre, és javított a képernyő áttekinthetőségén és a menü navigáción.

Images for Success Story of GF Wavin; testimonial
Ügyfélvélemény

Andreas Pauli

A Subingeni Georg Fischer gyártóüzem vezetője

A régi robotcella működése is profitál az új rendszer összes fejlesztéséből. Andreas Pauli üzemvezető szerint: "Az, hogy összességében kevesebb problémánk van, a folyamatos fejlesztési folyamat része."

A ciklusidők tekintetében a GF Wavin proaktív álláspontot képvisel, amint azt Thomas Ettlin, a BMP vezetője elmondja: "Inkább egy kicsit lassabban dolgozunk, és két másodpercet töltünk egy cikluson, ami megduplázza az MTBF-ünket (átlagos meghibásodások közötti idő)."

Mivel az új cellát kapacitásbővítésként tervezték, már a kezdetektől fogva meghatároztak bizonyos kulcsfontosságú adatokat és tervezési kritériumokat. Például az 1-es és a 2-es cellában ugyanazokat a szerszámokat kellett használni. Mivel a folyamat megbízhatósága volt a döntő, a cella elrendezését a lehető legnagyobb mértékben megtartották."

Az első, elektromos szerelvényeket gyártó robotcella üzembe helyezése óta eltelt tíz év alatt a teljesítmény 40%-kal javult. "Minél jobban uraljuk a folyamatot, annál több "ellenőrzési lehetőségünk" van, és annál jobbak az eredmények" - mondja Pauli. Hozzáteszi: "Automatizálás nélkül ez a telephely már nem létezne."

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.