Skip to main content
Pewag

Az emelőmegoldások gyártójánál fontos láncszem a FANUC

A kovácsolt nyersdarabok ellenőrzésének és megmunkálásának automatizálása a világ egyik legnagyobb láncgyártó cégénél számos kihívást jelentett, többek között a korlátozottan rendelkezésre álló helyet, a különböző alkatrészek széles skáláját és egy összetett tárolási folyamatot. A FANUC termékeivel és egy kis leleményességgel azonban sikerült optimális megoldást találni, amely számos figyelemre méltó előnyt biztosított ennek az előremutató gyártónak.
Teaser video PEWAG case study - 16x9

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A Pewag láncgyártó üzemében a kovácsolt nyersdarabok ellenőrzése és megmunkálása korábban emberi munkaerőre támaszkodott, ami nem kívánt eltéréseket eredményezett a minőségellenőrzésben. A globálisan kompetitív piacon a vállalat az élen akart maradni, ehhez a cégcsoport automatizálási specialistájának, a Pewag Engineeringnek a szolgáltatásait vette igénybe.

A megoldás

A Pewag Engineering egy saját automatizálási megoldás megtervezéséhez és kifejlesztéséhez látott hozzá, amely a FANUC 𝑖RVision teljesen integrált 3D vizuális érzékelő rendszerét használja a kovácsolt nyersdarabok 100%-os ellenőrzésének elvégzéséhez. Az automatizálási rendszer FANUC M-710𝑖C/50 6 tengelyes ipari robotja ezután az ellenőrzött kovácsolt nyersdarabokat egy CNC megmunkálóközpontba továbbítja.

Az eredmény

Az automatizált rendszer megoldotta a Pewag összes kihívását, és ma már 100%-os ellenőrzést biztosít nagyfokú pontossággal és ismételhetőséggel. A minőségellenőrzés pontosságának növekedése azt jelenti, hogy a Pewag minőségbiztosítási költségei jelentősen csökkentek.

Pewag

A Pewag a világ egyik vezető láncgyártó cége, története egészen egy 1479-es kovácsüzemig vezethető vissza. A világszerte több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztató vállalat sikerét a jól megtervezett, korszerű és magas színvonalú termékekre alapozza. A Pewag üzletágai közé tartoznak a hóláncok, az erdészeti láncok, az emelő/szállítószalagok és a gumiabroncsvédő láncok. A vállalat egyik legnagyobb európai gyártóüzeme a 185 alkalmazottat foglalkoztató vamberki létesítmény, ahol a független Pewag Engineering csoportvállalat nemrégiben egy fejlett automatizálási megoldást vezetett be, amely a FANUC technológiát használja ki.

TUDJON MEG TÖBBET A PEWAG-RÓL
Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

A FANUC és a nagy láncgyártó üzem egyesíti erőit

A vezető láncgyártó, a Pewag csehországi Vamberkben található gyártóüzeme a világszerte értékesített termékek nagy részét gyártja, így kulcsfontosságú az üzleti siker szempontjából. A vállalat azonban csak a folyamatos fejlesztések és beruházások révén képes továbbra is versenyképes maradni a globális színtéren. Az automatizálás egyike azon stratégiáknak, amelyeket ez a progresszív vállalkozás az erős piaci pozíciójának megőrzése érdekében alkalmaz.

„Nemrégiben egy fejlett automatizálási megoldást vezettünk be a FANUC-kal együttműködve, hogy biztosítsuk a legmagasabb szintű minőségellenőrzést” – magyarázza Peter Hopfer, a Pewag Engineering ügyvezető igazgatója. A Pewag Engineering több mint 30 éve független, egyedi automatizálási megoldásokra szakosodott a vállalatcsoporton belül. "A megoldás magában foglalja a kovácsolt nyersdarabok vizsgálatát és értékelését meghatározott minőségi jellemzők alapján. Ehhez nagy felbontású FANUC kamerákat és kifinomult képalkotó megoldásokat használunk, amelyek biztosítják a 100%-os ellenőrzést nagy pontossággal és következetességgel."

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

A kovácsolt nyersdarabok a rendszer egy kijelölt pontjára érkeznek, ahol a Pewag egy "fekete dobozt" helyez üzembe a külső fény hatásának minimalizálása érdekében. A fejlett tárolóedény-kiszedő megoldás egy speciális robotmegfogóval működik, amely a dobozba nyúl, hogy kivegye az adott alkatrészt. Az első minőségellenőrzési folyamat itt zajlik, a FANUC 𝑖RVision integrált vizuális érzékelő technológiáját használva.

A FANUC 𝑖RVision lehetővé teszi a robotok számára a „látást”. A Pewagnál ez a képesség biztosítja, hogy minden kovácsolt nyersdarab megfeleljen a vállalat szigorú minőségi előírásainak. Az ellenőrzést követően a rendszer FANUC M-710𝑖C/50 többcélú ipari robotja a kovácsolt nyersdarabokat egy CNC megmunkálóközpontba szállítja. A kovácsolt nyersdarabot a megmunkálás befejezése után tekintik késznek.

A Pewag Engineering által ebben a projektben leküzdendő fő kihívások közé tartozott a korlátozott hely, az alkatrészek nagyfokú változatossága és a felszedési folyamat összetettsége.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

"A rendszer telepítése előtt a Pewag ezeket a folyamatokat manuálisan végezte, ami minőségbeli különbségeket jelentett" - mondja Gerhard Edinger, a FANUC Austria robotokért felelős értékesítési vezetője. "A Pewag Engineering által a FANUC-kal együttműködve kidolgozott automatizált rendszer megoldotta ezeket a kihívásokat. Még a helyszűke és a folyamat nagyfokú összetettsége mellett is sikerült optimális megoldást találnunk."

Most a minőségellenőrzés pontosságának növekedése a Pewagnál a minőségbiztosítási költségek csökkenését eredményezi. Ráadásul az egyik alkatrészről a másikra való átállás is gyors és egyszerű.

"Ez a rendkívül alkalmazkodóképes rendszer számos iparág számára alkalmazható, így különösen érdekessé teszi más ügyfelek számára, akik kihívásokkal szembesülnek az ellenőrzési és megmunkálási műveleteik során” – mondja Edinger.


A FANUC átfogó és gyors reagálású támogatása kiemelkedő jelentőséggel bírt ennek a kihívást jelentő projektnek a sikerében, és ez a megvalósítás után is folytatódik.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

A FANUC kiváló támogatást nyújt nekünk Ausztriából, Németországból és itt a Cseh Köztársaságból. A FANUC azonnali támogatása biztosítja a gyors problémamegoldást és a zökkenőmentes működést.

Ügyfélvélemény

Machal Syrovy

Gyártásvezető

Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.