Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

A FANUC robotok előnyei a TBT-nél mélyen gyökereznek

Amikor egy évtizedes tapasztalattal rendelkező szerszámgépgyártó eléri a szektorvezető státuszt, a jó üzleti érzék további innovációt követel meg piaci pozíciójának megőrzése érdekében. Sok esetben a robottal végzett gépkiszolgálás adja a lendületet a következő szint eléréséhez. Azonban, ahogy azt a mélyfúró gépeket gyártó TBT is bizonyíthatja, az optimális robotpartner körültekintő kiválasztása kiemelkedően fontos.
Success story TBT

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A mélyfuratokat készítő gépek tervezésében és gyártásában ágazatvezető szerepet betöltő TBT olyan robotcellát akart létrehozni, amely ezt az innovatív eljárást új szintre emeli. Mivel azonban a pontosság, a minőség és a megbízhatóság minden TBT-megoldás középpontjában áll, az optimális robot kiválasztása kulcsfontosságúnak bizonyult a projekt sikere szempontjából.

A megoldás

A TBT mélyfúró gépeinek építése során a különböző FANUC-technológiák - köztük szervomotorok, orsómotorok és CNC-rendszerek - használatában szerzett sokéves tapasztalatai alapján egy FANUC M-20𝑖D/25 hattengelyes ipari robot mellett döntött, amely 1831 mm-es kinyúlással és 25 kg hasznos teherbírással rendelkezik.

Az eredmény

A FANUC M-20𝑖D/25 mostantól biztosítja az alkatrészek automatikus be- és kirakodását az új robotcellában, ahol a TBT kétorsós mélyfúrógépét szolgálja ki. A projekt a TBT számára sikeres „első” lépést jelent ennek a technikailag kihívást jelentő folyamatnak a házon belüli automatizálásában.

TBT Tiefbohrtechnik

Az 1966-ban alapított TBT Tiefbohrtechnik ma piacvezető a maga iparágában. A Stuttgart melletti Dettingen an der Ermsben található vállalat mélyfúrógépek és mélyfúró szerszámok gyártására specializálódott. A TBT bérmunkában is készít mélyfuratokat, több mint 30 géppel. A mintegy 230 alkalmazottat foglalkoztató, 40 millió euró körüli éves forgalmat bonyolító családi vállalkozás a nemzetközileg aktív Nagel-csoport tagja. Az egész vállalat a lehető legmagasabb minőségben készült termékek fejlesztésére és gyártására összpontosít.

TUDJON MEG TÖBBET A TBT-RŐL
Success story TBT

Robotprogramozás a gép vezérlőjén keresztül

A TBT kiváló hírnévnek örvend a precizitás és a megbízhatóság terén, ami alátámasztja a vállalat iparági vezetői státuszát. A TBT által gyártott mélyfúrógépek gyártási minősége felülmúlhatatlan. Ezek a fejlett gépek kihasználják a különböző FANUC-technológiák előnyeit, beleértve az αi sorozatú szervomotorokat, az αil sorozatú orsómotorokat és az olyan CNC-rendszereket, mint a 0𝑖-Modell F Plus a Panel 𝑖H Pro 15.0"-os kijelzővel.

A TBT ambiciózus céljaival a legjobb elérhető technológia használatára összpontosítva törekszik a teljesítmény folyamatos javítására. Így amikor a vállalat egy teljes TBT automatizált mélyfúrócellát akart létrehozni, a FANUC-hoz fordult a hozzá tartozó robotért.

Az automatizált cellában egy FANUC M-20𝑖D/25 hattengelyes ipari robot szolgál ki egy TBT kétorsós mélyfúrógépet. A gépen kívüli alkatrészkezelés egyedileg berakodható tárolókkal történik.

Success story TBT

„Most először van egy teljes egészében a TBT által gyártott robotcellánk” – mondja Philipp Sigler, a TBT villamosmérnöke. „Ez azt jelenti, hogy mi végezzük az összes projekttervezést, programozást és üzembe helyezést. Fontos, hogy kihasználtuk a FANUC „robot-kész” megoldását, ami azt jelenti, hogy nem kellett további robotprogramozási nyelvet tanulnunk. Tapasztalt NC programozóként ismerjük a G-kódot. A FANUC M-20𝑖D/25 segítségével mindent G-kódban programozhatunk a gép vezérlésén keresztül.”

Success story TBT

Sigler szerint a FANUC-kal való együttműködés jó volt, a kérdésekre gyorsan találtak megoldást. A TBT azt is elmondja, hogy a FANUC csapatától a helyszínen átfogó támogatást kapott."

A gépek automatizálásánál alapvetően az a kihívás, hogy kis erőfeszítéssel érjük el a kívánt eredményt, mondja Florian Görl, a TBT értékesítési divízióvezetője/globális értékesítési igazgatója. Ezért fontos, hogy a partner magas szintű szakértelemmel rendelkezzen, különösen a tervezés és a kivitelezés terén. Ezért választottuk a FANUC-ot.

Success story TBT

Mindenképpen folytatni fogjuk az együttműködést a FANUC-kal. Korábban már számos sikeres projektet valósítottunk meg együtt, és nagy potenciált látunk a jövőbeni további fejlődésre.

Ügyfélvélemény

Florian Görl

Értékesítési osztályvezető/Globális értékesítési igazgató a TBT-nél

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.