FANUC-Robot-M-710-70-21C

M-710𝑖C/70

M-710𝑖C/70 je víceúčelový robot se standardním užitečným zatížením o hmotnosti 70 kg navržený pro efektivitu a přesnost. Tento šestiosý model má štíhlé zápěstí, tuhé rameno a malý Půdorys pro optimální využití prostoru. Kombinuje značné užitečné zatížení 70 kg s extrémně vysokými rychlostmi os, což zajišťuje rychlé a plynulé operace. Model M-710𝑖C/70 je dále obohacen o výjimečnou opakovatelnost ± 0,04 mm, což z něj činí spolehlivou volbu pro úlohy s vysokou poptávkou po přesnosti a rychlosti.
Nosnost robota
70 kg
Dosah robota
2050 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno na drsné prostředí

Ideální volba do prašného a vlhkého prostředí, stupeň krytí IP67 pro zápěstí a IP54 pro tělo chrání robota před vlhkostí a prachem.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Silný výkon

Maximalizujte svou propustnost a zvedejte až 70 kg s velmi vysokou rychlostí osy a opakovatelností ± 0,04 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální všestrannost

Přidejte volitelný režim paletizace a přesuňte lineární singularitu koryta. Díky tomu jej můžete flexibilně provozovat jako plnohodnotný 6osý robot a jako 5osý paletizační robot.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Flexibilní design buněk

Minimalizujte časy cyklů a dosáhněte bezkonkurenční flexibility díky bezproblémové koordinaci robotů pracujících vedle sebe bez vzájemného ovlivňování díky možnosti převrácení.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximální rychlost a výkon

Vysokorychlostní osy a přesné, robustní, speciálně konstruované reduktory a motory zajišťují optimální výkon a bezkonkurenční spolehlivost.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
70 kg
Dosah robota
2050 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Řada M-710

Robot se štíhlým zápěstím a malými rozměry pro střední užitečné zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-710!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.
Heinz Hänggi Stanztechnik

Robot FANUC odstraňuje neefektivitu mytí beden

Roboty jsou produktivní, spolehlivé, konzistentní, efektivní a ekonomické v celé řadě průmyslových aplikací. Příkladem je nakládání a vykládání beden na palety a z palet v rámci průmyslového mytí. Co se však stane, když je výchozí poloha beden náhodná? Společnost FANUC zjišťuje, že v takových případech jsou její roboty s podporou 3D vidění stále oblíbenější.

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Výrobce kuchyní jde kupředu s roboty FANUC

Společnost Dovy Keukens je skutečným příběhem úspěchu: od začátku podnikání v roce 1980 v plátěném přístřešku až po dnešní moderní výrobní závod o rozloze 55 000 m2 s přibližně 430 zaměstnanci. Tento progresivní výrobce kuchyní na míru patří k nejmodernějším v okolí a srdcem jeho výrobního závodu je několik šestiosých průmyslových robotů od společnosti FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Výrobce odsavačů par využívá výhody robotů FANUC

Spolupráce mezi společností FANUC a výrobcem odsavačů par Silverline, která začala speciálním projektem automatizovaného lepení v roce 2015, vedla k tomu, že v továrně společnosti v Turecku pracuje celkem 17 robotů. Společnost FANUC se pravidelně setkává s takovým výsledkem, kdy počáteční skok do investice do robotů vede k téměř okamžitému uvědomění si, že výroba může dosáhnout zcela nové úrovně výkonu.