Skip to main content
The FANUC M-710/50-20C-5X is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50H

M-710𝑖C/50H je ideální paletizační stroj pro moderní průmysl. Tento robustní pětiosý robot je navržen pro mimořádnou rychlost díky vysokým rychlostem os. Jeho design je speciálně přizpůsoben pro balení a paletizaci, což zajišťuje efektivitu a spolehlivost. Robot M-710𝑖C/50H je dále vybaven prachotěsným a vodotěsným zápěstím, takže je ideální pro použití v náročných podmínkách, kde je nejdůležitější odolnost a výkon.
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
2003 mm
osy
5
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno na drsné prostředí

Ideální volba do prašného a vlhkého prostředí, stupeň krytí IP67 pro zápěstí a IP54 pro tělo chrání robota před vlhkostí a prachem.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximální rychlost a výkon

Vysokorychlostní osy a přesné, robustní, speciálně konstruované reduktory a motory zajišťují optimální výkon a bezkonkurenční spolehlivost.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrované služby pro koncové nástroje

Zajistěte krátké připojení k nástroji, spolehlivější dráty, signály I/out chapadla a 24voltové vzduchové konektory s integrovanými vzduchovými a elektrickými službami od J1 do J3.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
2003 mm
osy
5
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Řada M-710

Robot se štíhlým zápěstím a malým půdorysem pro střední užitečné zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-710!

Inspirujte se