Skip to main content
Apulum

Tovarna keramike navdušena nad zmogljivostmi robotov FANUC

Ko tovarna namesti svoj prvi robot FANUC, so na voljo takšne prednosti, da običajno kmalu sledijo drugi roboti. Med tistimi, ki pričajo o tem, je tudi vodilni proizvajalec keramike Apulum. Po namestitvi prvega robota FANUC leta 2014 jih je od takrat v procesu dodelave v podjetju sodelovalo še nekaj. Apulum zdaj želi z roboti FANUC izboljšati svoje embalažne operacije.
Machine tending of Ceramic Ware 
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Velik proizvajalec keramične namizne posode - vključno s skledami, krožniki, krožniki in krožniki - je želel z uvedbo avtomatizacije svoj postopek dodelave dvigniti na višjo raven. Vendar je Apulum zaradi oskrbe maloprodajnih blagovnih znamk s 50 milijoni keramičnih kosov na leto iz več kot 2000 različnih vrst izdelkov moral izbrati dobavitelja za avtomatizacijo z visoko zmogljivimi roboti in ustrezno odličnimi storitvenimi zmogljivostmi.

Rešitev

V skladu s svojim vodilnim položajem na trgu, saj dobavlja izdelke velikim trgovcem na drobno, kot sta IKEA in Villeroy & Boch, je Apulum leta 2014 namestil svojega prvega robota FANUC.

Rezultat

Apulum danes uporablja izbor robotov FANUC v svojem hitrem, a kakovostnem procesu dodelave, vključno z modeli M-10𝑖A/12. Pri tako visokem povpraševanju po robotih se podjetje močno zanaša na storitve in podporo družbe FANUC, ki pomagajo za povečanje časa delovanja robotov in stopnje produktivnosti.

Apulum

Apulum je podjetje za proizvodnjo keramike z več kot 50-letno zgodovino. Apulum ima 160.000 m2 veliko tovarno v mestu Alba Iulia v Romuniji in zaposluje približno 1100 ljudi. Podjetje, ki je akreditirano po standardu ISO9001, letno proizvede 50 milijonov kosov keramike za znana imena, kot so IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italy, Rosendahl in Posgrund.

Več o podjetju Apulum
Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Roboti FANUC prinašajo koristi pri proizvajalcu namizne posode

"Kakovost je za Apulumove stranke zelo pomembna," pravi Dan Dorogan iz podjetja Apulum. "Trenutno nam uspeva doseči vrhunsko kakovost izdelkov pri približno 94 % naše proizvodne prepustnosti."

Apulum se zaveda, da mora za povečanje kakovosti čim bolj izkoristiti povpraševanje strank, med katerimi so številni ugledni maloprodajni velikani. Med številnimi lastnostmi avtomatizacije je tudi njena sposobnost, da resnično vpliva na kakovost.

"Uporaba avtomatizacije lahko vpliva na kakovost, saj nam omogoča vzdrževanje visokih in nadzorovanih standardov v vseh fazah proizvodnje," trdi Dorogan. "Poleg tega lahko že v zgodnji fazi odkrijemo morebitne napake, ki nastanejo zaradi neustreznih prilagoditev procesa."

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum je svojega prvega robota FANUC predstavil leta 2014. Danes v podjetju v procesu dodelave izdelkov uporabljajo številne robote FANUC, vključno z modeli M-10𝑖A/12. Robot M-10𝑖A/12 z 12 kg koristnega tovora in dosegom 1420 mm zagotavlja hitro rokovanje z izdelki brez tresljajev, kar pripomore k večji produktivnosti in kakovosti.

"V prihodnosti želimo uvesti robote v območje embalaže, kar bo prispevalo k nadaljnjim izboljšavam našega delovanja," pravi Dorogan. "Menimo, da se moramo še veliko naučiti, zlasti na področju optimizacije delovnih programov za robote."

Pravočasnost obratovanja in produktivnost sta v tej izjemno obremenjeni tovarni keramike izjemnega pomena. Tu podjetje izkorišča zmogljivosti tehnične podpore družbe FANUC, ki pomaga pri odkrivanju in odpravljanju napak.

"Storitve popravil in nadomestnih delov, ki jih zagotavlja družba FANUC, so na visoki in strokovni ravni," poroča Dorogan.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

FANUC ponuja razpoložljivost, prilagodljivost in hiter odzivni čas: Resnično ne vem, kaj bi lahko še izboljšali. Storitve so najpomembnejši element našega sodelovanja s podjetjem FANUC.

Mnenja uporabnikov

Dan Dorogan

Inženir, tehnični oddelek

Apulum v sodelovanju s sistemskim integratorjem Inno Robotics zdaj preučuje možnost dodajanja robotov FANUC v svoje postopke embalaže. Poleg tega želi podjetje na novo začeti sodelovati pri usposabljanju s podjetjem FANUC in se osredotočiti na močne praktične vsebine v svoji tovarni v Romuniji.

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.