ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C
Partilhar
Apresentamos a ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C - o modelo compacto para micro maquinação. Esta máquina de vanguarda estabelece novos padrões de precisão e versatilidade, tornando-a a escolha perfeita para indústrias como a aeroespacial, automóvel, entre outras. Com a sua excecional precisão e design compacto, a ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C redefine a engenharia de precisão, garantindo um futuro brilhante para as suas necessidades de maquinação.
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Inspire-se no sucesso dos outros
Ferramenta Norm
Maior rendimento de maquinação e qualidade do produto com a FANUC
O investimento numa nova máquina-ferramenta é normalmente acompanhado de uma lista de verificação que inclui prioridades como a precisão, a velocidade, a eficiência e a fiabilidade. Embora muitas máquinas afirmem cumprir estes objectivos, apenas os resultados reais em aplicações do mundo real podem qualificar tais afirmações. E onde melhor para testar os méritos das máquinas FANUC do que uma oficina de máquinas de grande volume que serve sectores que incluem o automóvel, os produtos de linha branca e a eletrónica. Os resultados falam por si.
Haidlmair
Máquinas FANUC ROBOCUT garantem o sucesso de um fabricante de moldes
A Haidlmair, uma especialista de topo em moldes de injeção, investiu em mais duas máquinas de fio EDM ROBOCUT da FANUC, dando continuidade a uma parceria de décadas e a um legado de precisão.
Solução perfeita para a sua aplicação
Corte de fio EDM
A EDM (Maquinação por Descarga Eléctrica) é um processo de fabrico de precisão que utiliza um fio fino, carregado eletricamente, para cortar formas e contornos complexos em metais duros e materiais condutores. O fio gera uma série de descargas eléctricas rápidas, que corroem o material com extrema precisão sem aplicar força mecânica. Este método sem contacto permite a produção de peças complexas e altamente detalhadas, com excelentes acabamentos de superfície, o que o torna essencial para as indústrias que exigem uma maquinação precisa, como a aeroespacial, a médica e a de moldes.
Soluções à medida para o seu sector
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Maquinação complexa para a indústria aeroespacial
Optimize os processos de fabrico aeroespacial com as soluções de maquinação complexa topo de gama da FANUC!
Maquinação complexa para a indústria automóvel
Precisão e eficiência no fabrico de automóveis!
Maquinação complexa para a indústria médica
Excelência no fabrico de produtos médicos com a tecnologia da FANUC!