Wire-cutting workpiece on FANUC CCR rotary table.

FANUC ROBOCUT com mesa rotativa CCR

A ROBOCUT da FANUC está disponível com uma mesa rotativa CCR que pode ser indexada e controlada simultaneamente. A mesa ROBOCUT CCR está equipada com um servomotor FANUC e um codificador rotativo que oferece a máxima precisão numa vasta gama de aplicações. Poupando tempo nos processos de maquinação ao dispensar a necessidade de rodar manualmente a peça de trabalho, a mesa rotativa FANUC CCR é ideal para a produção de produtos médicos ou ferramentas PCD. É selada para evitar a entrada de água e vem com deteção de inundação como padrão. O eixo rotativo CCR foi desenvolvido especificamente para a ROBOCUT. As ferramentas de PCD/carboneto cimentado, bem como outras peças que requerem maquinação de 6 eixos, podem ser processadas com precisão e de forma económica com esta opção. Devido ao seu tamanho compacto, são possíveis posições de fixação adicionais na mesa da máquina, resultando numa utilização máxima da máquina.

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.