Details of ROBOCUT α-CiC series

Curso alargado do eixo Z

Ao desbloquear novas dimensões na maquinação por fio EDM, o curso do eixo Z alargado das máquinas ROBOCUT da FANUC, tal como exemplificado nos modelos ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C e 𝛼-C800𝑖C com capacidade Z400/Z500, revoluciona o âmbito das possibilidades das peças de trabalho. Esta opção excecional permite a maquinação de peças maiores e mais espessas com facilidade e precisão. Com um curso do eixo Z de 400 mm/500 mm, a ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C e a ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C redefinem os limites do que pode ser alcançado. Oferece a flexibilidade para enfrentar projectos ainda mais substanciais, tornando-o a escolha ideal para as indústrias que exigem versatilidade nas suas operações de maquinação. Quer se trate de micro-maquinação complexa ou do corte de precisão de materiais robustos, o curso alargado do eixo Z garante que a ROBOCUT pode satisfazer as diversas necessidades do fabrico moderno. Incorporar esta opção na sua configuração de maquinação significa expandir os seus horizontes, assumir uma gama mais vasta de projectos e obter resultados notáveis com a capacidade inigualável das máquinas ROBOCUT da FANUC.