/
Caraterísticas do fio da FANUC ROBOCUT
Caraterísticas do fio da FANUC ROBOCUT
Partilhar
As capacidades operacionais alargadas das máquinas ROBOCUT são um fator de mudança no mundo da electroerosão por fio, e estamos aqui para mostrar algumas das caraterísticas excepcionais que fazem com que a ROBOCUT se destaque.
- Principais benefícios
- Caraterísticas principais
- Opções
- Documentos
Principais benefícios
Vantagens para a sua empresa
Maximizar o tempo de atividade
Assegure processos de maquinação ininterruptos com as capacidades operacionais alargadas da ROBOCUT, incluindo 60 horas de fio padrão e uma opção de carregador automático de fio de 30 kg para até 140 horas de funcionamento autónomo.
Precisão redefinida
Experimente a maquinação de precisão como nunca antes com a tecnologia de fio fino da ROBOCUT, capaz de cortar fios tão finos como 0,05 mm. Obtenha uma precisão e fiabilidade excepcionais para peças complexas e materiais delicados.
Consistência e eficiência
Optimize os seus processos de electroerosão por fio com o sistema de controlo de tensão do fio Twin Servo da ROBOCUT, garantindo uma tensão consistente do fio e menos quebras. Aumente a eficiência e a precisão, reduzindo o desgaste das peças.
Rosca submersa fiável e recarga de rosca
A fiabilidade comprovada da ROBOCUT para a roscagem submersa, mesmo com peças grossas até 400 mm de espessura, garante um desempenho consistente.
Caraterísticas principais
Caraterísticas concebidas para o seu sucesso
Capacidades operacionais alargadas
A ROBOCUT oferece um padrão de 60 horas de fio, garantindo uma operação contínua e prolongada. Adicionalmente, um carregador automático de fio de 30 kg opcional aumenta a operação não tripulada para umas notáveis 140 horas, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade.
Sistema de controlo da tensão do fio com servo duplo
Equipado com dois servomotores que utilizam a tecnologia servo digital da FANUC, este sistema mantém a tensão ideal do fio durante todo o processo de maquinação. Garante um corte consistente, reduz as quebras de fio e minimiza o desgaste das peças, melhorando a eficiência e a precisão.
Função de repetição de ar
Aumente a taxa de sucesso do enfiamento do fio com a função de repetição de ar da ROBOCUT, que vibra intencionalmente o fio para operações de maquinação mais suaves, garantindo maior sucesso e eficiência operacional.
Rosca de corte cónico
Desbloqueie a roscagem cónica de precisão até 50 mm de altura e 5 graus de ângulo de conicidade com o ROBOCUT, garantindo precisão para todas as suas necessidades de maquinação complexas.
Opções
Manutenção do mecanismo AWF
Simplifique a sua rotina de manutenção com o mecanismo AWF da ROBOCUT, cuidadosamente concebido para facilitar a desmontagem, a limpeza e a remontagem, garantindo uma comodidade sem complicações para o utilizador.
Cortador de fio
A opção de cortador de fio foi concebida para suportar longas horas de operações de corte não tripuladas. Esta caraterística aumenta a autonomia e a produtividade da máquina, permitindo uma maquinação ininterrupta mesmo durante períodos prolongados. Garante um desempenho fiável e eficiente, reduzindo a necessidade de intervenção manual constante.
Tecnologia de fio fino
O modelo ROBOCUT α-C400𝑖C oferece a capacidade de cortar com fios tão finos como 0,05 mm de diâmetro, permitindo precisão e exatidão para aplicações de micro-maquinação. A rosca segura do processo assegura uma maquinação ininterrupta.
Documentos
Download para obter informações adicionais
Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.
ROBOCUT Overview Brochure
Discover the complete product range