Ferramenta Norm
Maior rendimento de maquinação e qualidade do produto com a FANUC
O investimento numa nova máquina-ferramenta é normalmente acompanhado de uma lista de verificação que inclui prioridades como a precisão, a velocidade, a eficiência e a fiabilidade. Embora muitas máquinas afirmem cumprir estes objectivos, apenas os resultados reais em aplicações do mundo real podem qualificar tais afirmações. E onde melhor para testar os méritos das máquinas FANUC do que uma oficina de máquinas de grande volume que serve sectores que incluem o automóvel, os produtos de linha branca e a eletrónica. Os resultados falam por si.
Partilhar
As máquinas FANUC ROBODRILL e ROBOCUT impulsionam um aumento de 7% na produtividade da Norm Tooling
A velocidade e eficiência dos produtos FANUC reduzem os tempos de produção em 10%
A Norm Tooling reduz as taxas de erro em 5% com a qualidade e precisão dos produtos FANUC
O suporte técnico e a formação da FANUC facilitam a integração das máquinas
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Estudos de caso da FANUC
Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.
Maquinação de 5 eixos
A maquinação CNC de 5 eixos envolve o movimento simultâneo ao longo de cinco eixos - três lineares (X, Y, Z) e dois rotativos. Esta capacidade permite a criação de peças complexas numa única configuração, aumentando significativamente a precisão e a eficiência. Ao deslocar a ferramenta de corte e a peça de trabalho ao longo destes cinco eixos diferentes, o CNC de 5 eixos pode produzir formas altamente complexas e caraterísticas pormenorizadas.
Corte de fio EDM
A EDM (Maquinação por Descarga Eléctrica) é um processo de fabrico de precisão que utiliza um fio fino, carregado eletricamente, para cortar formas e contornos complexos em metais duros e materiais condutores. O fio gera uma série de descargas eléctricas rápidas, que corroem o material com extrema precisão sem aplicar força mecânica. Este método sem contacto permite a produção de peças complexas e altamente detalhadas, com excelentes acabamentos de superfície, o que o torna essencial para as indústrias que exigem uma maquinação precisa, como a aeroespacial, a médica e a de moldes.
Fresagem CNC
A fresagem CNC é um processo de maquinagem que utiliza ferramentas de corte rotativas controladas por computador para remover material de uma peça de trabalho e criar uma forma desejada. É amplamente utilizado para produzir peças de precisão com geometrias complexas. O processo envolve a fixação da peça de trabalho numa mesa móvel e a utilização de várias ferramentas para cortar, perfurar e moldar o material com base em instruções programadas.
Furação e Roscagem de alta velocidade
A furação e a roscagem a alta velocidade são processos essenciais nas indústrias de fabrico e construção. Estas técnicas envolvem a perfuração de orifícios e a criação de roscas de forma rápida e eficiente, permitindo uma maior produtividade e precisão em várias aplicações. Ao utilizar a furação e roscagem de alta velocidade, as empresas podem otimizar as suas operações e atingir tempos de execução mais rápidos sem sacrificar a qualidade.