FANUC ROBOCUT high precision pitch error compensation function delivers significantly improved accuracy, a special factory-calibrated compensation grid ensures pitch error correction over the entire X-Y table area as opposed to the conventionally used single central point.

Função de compensação do erro de inclinação

Esta inovação detecta e corrige erros de inclinação utilizando sensores e software de ponta, assegurando uma maior precisão, menos desperdício, maior vida útil da máquina e poupança de custos. Aplicável a todas as indústrias, desde a aeroespacial aos dispositivos médicos, estabelece novos padrões de exatidão e eficiência. Prepare-se para uma revolução na precisão do fabrico. Proporcionando uma precisão significativamente melhorada, uma grelha de compensação especial calibrada de fábrica assegura a correção do erro de inclinação em toda a área da mesa X-Y, em oposição ao ponto central único utilizado convencionalmente. Esta função é especialmente útil para o corte de placas de grande dimensão.