Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210L

O R-2000𝑖C/210L é um robô de 6 eixos com uma rigidez excecional e uma enorme capacidade de carga útil de 210 kg. Com um alcance alargado de 3100 mm, este robô oferece a máxima flexibilidade, permitindo um funcionamento eficiente numa vasta gama de aplicações. O seu tamanho compacto garante uma utilização eficiente do espaço no chão, tornando-o perfeito para aplicações no sector automóvel, como a soldadura por pontos.
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
3100 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Flexibilidade extrema

Movimenta cargas úteis pesadas dentro de um grande envelope de até 3100 mm. Isto torna-o a escolha certa para aplicações de carga útil elevada em que é necessária uma excelente repetibilidade.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design que poupa espaço

Poupe espaço e utilize eficazmente a sua área de produção com este design leve e compacto. Maximize o espaço e tenha robôs a trabalhar em conjunto.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funcionamento rápido

Aumente a sua produtividade e obtenha excelentes tempos de ciclo graças a um punho fino - perfeito para aplicações de soldadura por pontos a alta velocidade.
Icon for Robot Wrist. SVG

O especialista em soldadura por pontos

Abrangendo todas as opções de soldadura por pontos disponíveis, este modelo é a sua escolha comprovada para o máximo desempenho e tempo de funcionamento do sistema. Beneficie de uma instalação fácil e de um design que poupa espaço.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
3100 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

O líder da indústria para quase todas as aplicações que requerem robôs de carga útil pesada. Explore a nossa série R-2000 agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Robôs na produção de lacticínios

Assumir tarefas de paletização exigentes é uma brincadeira de crianças para os robots. Para aplicações complexas, o desenvolvimento e a conceção bem pensados garantem a eficiência e a competitividade da produção.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatização da maquinação de grandes rolamentos em forma de anel com robôs

Foi criada uma célula robótica para maquinar rolamentos de grandes dimensões em forma de anel. Um robô FANUC R-2000𝑖C/210L, com uma capacidade de 210 kg e um sensor de visão 3D, carrega e descarrega anéis num torno CNC vertical. A Mikron Plus utilizou o CNC Servo Learning Oscillation da FANUC para partir limalhas longas em pedaços mais pequenos. Esta solução aumentou a produtividade, reduziu os custos e assegurou uma elevada precisão e qualidade, minimizando a dependência de mão de obra.