LR Mate 200𝑖D/7L
Inspire-se
Inspire-se no sucesso dos outros
Montagem totalmente automatizada de moinhos de café
No fabrico de electrodomésticos populares, como os moinhos de café, há uma série de pré-requisitos que determinam o sucesso da produção. Por exemplo, apenas processos claramente estruturados, eficientes e orientados para os objectivos resultarão nos níveis necessários de fiabilidade da produção. A concretização desta ambição torna-se significativamente mais realista com a utilização da automação, como o líder de mercado Eugster/Frismag AG pode testemunhar após a adoção de 14 robôs industriais FANUC LR Mate e FANUC ZDT (Zero Down Time), que permitem agora a montagem automatizada contínua de um moinho de café a cada 7 segundos.
Fabricante de cosméticos vê a beleza da automação da FANUC
A Erkul Cosmetics, na Turquia, beneficia de uma miríade de vantagens de qualidade e eficiência proporcionadas por vários produtos de automação FANUC de elevado desempenho. Esta empresa de cosméticos em rápido crescimento procura estabelecer uma referência para o fabrico no seu sector, apoiada pelos ganhos competitivos que as soluções FANUC proporcionam.
Robot Cell Established at Filter Manufacturer in Just 14 Days
When the COVID-19 pandemic swept across Europe, the need for effective particle filters to protect people from the virus was clear to see. FANUC, along with numerous other suppliers, sprang into action, in this case establishing a fully automated production cell to accelerate the manufacture of particle filters at the SIGMA Research & Development Institute in the Czech Republic.
As soluções FANUC fornecem uma linha comum a este especialista em corte de parafusos
Passar de operações de produção baseadas em mão de obra para operações de produção automatizadas pode, por vezes, parecer assustador. No entanto, com o parceiro tecnológico certo a bordo, processos como a maquinação e montagem automatizadas podem ser realizados com relativa facilidade, proporcionando instantaneamente novos níveis de produtividade e fiabilidade.