The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-5𝑖A

O robô colaborativo CRX-5𝑖A, com uma carga útil de 5 kg e um alcance de 994 mm, é a solução perfeita para empresas de média e pequena dimensão, bem como para principiantes em automação e também para grandes empresas. A série CRX oferece uma interface de programação FANUC com uma tecnologia simples de arrastar e largar. A facilidade de programação aliada à tecnologia de renome mundial da FANUC e à deteção sensível de contactos permite que o CRX-5𝑖A trabalhe em segurança ao lado de humanos numa variedade de aplicações industriais e de fabrico. Os cobots da série CRX têm 8 anos de manutenção zero, com a fiabilidade industrial comprovada que os clientes da FANUC esperam.
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
994 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

A mudança de paradigma no sector

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande capacidade de repetição

Repita o mesmo movimento várias vezes com exatamente a mesma destreza graças a uma repetibilidade de até +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sentido de tato e sensibilidade

Todos os CRX são fornecidos de série com capacidades internas de deteção de força, dando ao robô o sentido do tato sem necessidade de hardware ou software adicional.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ensino guiado manual

O CRX pode facilmente aprender consigo. Basta utilizar a função de guiado manual para ensinar e conduzir o seu robô à posição desejada e guardá-la no tablet utilizando a funcionalidade de arrastar e largar.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Configuração rápida

A integração nunca foi tão fácil graças ao seu design leve, fino e compacto. Não requer nenhuma superfície especial para ser instalado e o controlador é alimentado por uma fonte de alimentação padrão de 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Fácil de instalar

Integre facilmente dispositivos periféricos de terceiros com ferramentas de fim de braço (EOAT), acessórios e plug-ins aprovados pela FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade máxima

Trabalha em modo de paletização e desloca-se linearmente através da singularidade. Isto dá-lhe a flexibilidade de o operar como um robô de paletização completo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
994 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

A série CRX de robôs colaborativos torna simples e rápido colocar a sua automatização em funcionamento. Integre facilmente dispositivos periféricos com ferramentas de fim de braço (EOAT), acessórios e plug-ins aprovados pela FANUC. Descubra a seleção agora.

Descubra a série de produtos

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Série CRX

Seguro, flexível, rápido de instalar e fácil de programar. Explore a nossa série CRX agora!

Inspire-se