Skip to main content
Test Description

CRX-10𝑖A/L

O robô colaborativo CRX-10𝑖A/L, com a sua carga útil de 10 kg, alcance de 1.418 mm e movimento underflip exclusivo, é a solução perfeita para empresas de média e pequena dimensão, bem como para principiantes em automação e grandes empresas. A série CRX oferece uma interface de programação FANUC com tecnologia simples de "arrastar e largar" num tablet com ecrã tátil. A facilidade de programação aliada à tecnologia de renome mundial da FANUC e à deteção sensível de contactos permite que o CRX-10𝑖A/L trabalhe em segurança, ao lado de pessoas, numa grande variedade de trabalhos industriais. Os cobots da série CRX têm 8 anos de manutenção zero e a fiabilidade industrial comprovada que os clientes da FANUC esperam.
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1418 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

A mudança de paradigma no sector

Vantagens para a sua empresa

Text

Movimento único de subida e descida

Pode trabalhar em espaços mais reduzidos graças ao movimento de subida e descida. É a solução perfeita para as aplicações que requerem uma maior carga útil num espaço reduzido.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande capacidade de repetição

Repita o mesmo movimento várias vezes com exatamente a mesma destreza graças a uma repetibilidade de até +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sentido de tato e sensibilidade

Todos os CRX são fornecidos de série com capacidades internas de deteção de força, dando ao robô o sentido do tato sem necessidade de hardware ou software adicional.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ensino guiado manual

O CRX pode facilmente aprender consigo. Basta utilizar a função de guiado manual para ensinar e conduzir o seu robô à posição desejada e guardá-la no tablet utilizando a funcionalidade de arrastar e largar.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Fácil de instalar

Integre facilmente dispositivos periféricos de terceiros com ferramentas de fim de braço (EOAT), acessórios e plug-ins aprovados pela FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade máxima

Trabalha em modo de paletização e desloca-se linearmente através da singularidade. Isto dá-lhe a flexibilidade de o operar como um robô de paletização completo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1418 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

A série CRX simplifica e acelera o processo de automatização. Integre facilmente dispositivos periféricos como ferramentas de fim de braço (EOAT), acessórios e plug-ins aprovados pela FANUC. Descubra estes acessórios agora.

Descubra a série de produtos

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Série CRX

Seguros, flexíveis, rápidos de instalar e fáceis de programar. Explore a nossa série CRX agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Fabricante de exaustores de cozinha aproveita as vantagens dos robôs FANUC

A cooperação entre a FANUC e o fabricante de exaustores Silverline, que teve início com um projeto especial de colagem automatizada em 2015, levou a um total de 17 robôs a trabalhar na fábrica da empresa na Turquia. A FANUC assiste regularmente a este tipo de resultados, em que dar o salto inicial para o investimento em robôs leva a uma perceção quase imediata de que o fabrico pode atingir níveis de desempenho totalmente novos.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

O cobot da FANUC ajuda a GER4TECH a dar o próximo passo

O desenvolvimento de um novo robô requer conhecimentos especializados, experiência e, muitas vezes, a colaboração com parceiros que possuam conhecimentos especializados em áreas tecnológicas específicas. Assim, quando a GER4TECH procurou um especialista em robôs colaborativos para dotar o seu novo robô móvel autónomo (AMR) de capacidades avançadas, a empresa recorreu à FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robô colaborativo CRX da FANUC aumenta a flexibilidade da produção

Atualmente, a Bonvicini Carpenteria desfruta de níveis ainda mais elevados de qualidade e flexibilidade. A empresa pode alternar entre soluções de automatização sempre que os volumes de produção o exijam. Em particular, a Bonvicini Carpenteria está a tirar partido da programação fácil e rápida de robôs com caraterísticas como a funcionalidade de arrastar e largar e uma interface simples de tablet.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Homem e tecnologia em estreito contacto

O CRX automatiza a descarga de peças acabadas directamente do torno, bem como as peças residuais do alimentador de barras. A disponibilidade da máquina foi aumentada para 96% por dia. Além disso, a produtividade da máquina pode ser aumentada, uma vez que um turno fantasma completo pode agora ser executado, o que não era possível com o antigo sistema de manuseamento.