CRX-10𝑖A
Partilhar
Com uma carga útil de até 10 kg e um alcance de até 1.249 mm, o robô colaborativo CRX-10𝑖A é a solução perfeita para empresas de média e pequena dimensão, bem como para principiantes em automação e também para grandes empresas. A série CRX oferece uma interface de programação FANUC com tecnologia simples de arrastar e largar num ecrã tátil. A facilidade de programação aliada à tecnologia de renome mundial da FANUC, à fiabilidade comprovada e à deteção sensível de contactos permite que o CRX-10𝑖A trabalhe em segurança ao lado de pessoas numa variedade de aplicações industriais e de fabrico. Os cobots da série CRX têm 8 anos de manutenção zero com a fiabilidade industrial comprovada que os clientes da FANUC esperam.
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1249 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Inspire-se no sucesso dos outros
Soluções adesivas AS
Unindo forças: um Cobot FANUC é a solução ideal para AS Adhesive Solutions
A automatização não é apenas para aplicações de grande volume. A AS Adhesive Solutions, um consultor especializado e parceiro da indústria de adesivos, reconhece que muitas PMEs que processam pequenas quantidades podem beneficiar de processos total ou parcialmente automatizados. Nesses casos, um robô colaborativo (cobot) é frequentemente a melhor forma de avançar.
Solução perfeita para a sua aplicação
Soldadura por arco
Automatize o seu processo de soldadura por arco com robôs industriais para aumentar a precisão e a consistência, garantindo soldaduras de alta qualidade. Aumente a sua produtividade, operando continuamente sem fadiga e reduzindo o tempo de produção. Melhore a segurança, minimizando a exposição humana a fumos perigosos e ao calor extremo. Além disso, obtenha eficiência de custos reduzindo os custos de mão de obra e exigindo menos retrabalho.
Carga e Descarga de máquinas
Automatize a carga/descarga de máquinas com robôs para melhorar significativamente a sua produção, proporcionando uma precisão superior e um funcionamento contínuo, ao contrário do controlo manual. Aumente a eficiência, obtenha uma produção consistente, reduza os custos de mão de obra e acrescente um valor substancial a todo o seu processo de produção.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Sistemas de Inspeção Visual
A tecnologia de inspeção visual melhora os seus processos de fabrico com sistemas automatizados baseados em imagem que inspeccionam e analisam objectos com precisão. As soluções avançadas de inspeção visual utilizam câmaras, sensores e software de ponta para captar e processar imagens, detetar defeitos, medir dimensões e garantir que os seus produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.