The FANUC M-20/12-23D is a slim and strong industrial handling robot. TEST

M-20𝑖D/12L

M-20𝑖D/12L nabízí výjimečnou rychlost a přesnost pro úlohy manipulace s materiálem s vysokou poptávkou. Toto univerzální šestiosé rameno s dlouhým dosahem až 2272 mm a Užitečným zatížením 12 kg je ideální pro manipulaci s velkými díly a širokou škálou nástrojů. Díky svému štíhlému, zakřivenému ramenu J2 a plně integrovanému vedení kabelů je speciálně navrženo tak, aby minimalizovalo rušení, takže je ideální pro přeplněná výrobní prostředí.
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
2272 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Minimalizujte rušivé vlivy a snižte riziko kolize s blízkými překážkami a zajistěte hladší a bezpečnější provoz pomocí zakřiveného ramene J2.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápěstí pro vysokohustotní uspořádání.

Předejděte riziku zaseknutí a opotřebení kabelů tím, že všechny kabely povedete přes duté zápěstí a duté rameno robota o velkém průměru 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace a optimalizovaná životnost kabelů

Zjednodušte si integraci a chraňte kabely pomocí plně integrovaného systému vedení kabelů, který vede kabely skrz duté rameno, zápěstí a tělo robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Využijte výhod vodě a prachu odolného ramene a zápěstí a hladkého povrchu pro co nejdelší životnost a vynikající provozuschopnost.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Využijte tento všestranný model robota s možností montáže na strop, podlahu a pod úhlem, takže je ideální pro stísněné prostory, kde je nezbytná flexibilita.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
2272 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Řada M-20

Špička ve své třídě, co se týče užitečného zatížení, dosahu a rychlosti osy. Prozkoumejte naši řadu M-20!

Inspirujte se