Skip to main content
The FANUC LR Mate/35-14A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/35S

M-20𝑖B/35S je šestiosý robot s kompaktním designem, který optimalizuje obsluhu a nakládání stroje. Výkonné 35 kg užitečné zatížení na lehkém rámu maximalizuje produktivitu ve stísněných prostorech. Plně uzavřený design IP67 zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách, takže je ideální pro širokou škálu aplikací obsluhy a nakládání strojů s vysokým užitečným zatížením na malém půdorysu.
Nosnost robota
35 kg
Dosah robota
1445 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Nejvyšší manipulační kapacita z celé řady

Díky vysokým momentům a setrvačnosti zápěstí zvládá manipulaci s velkými grippery a těžkými břemeny až do 35 kg.
Pictogram for

Ideální pro drsné prostředí

Pracujte s jistotou v náročných podmínkách. Jeho plně uzavřený design s krytím IP67 jej chrání před stříkající chladicí kapalinou a prachem z obrábění, takže je ideální pro nakládání a vykládání obráběcích strojů.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Větší propustnost

Zvyšte svou produktivitu díky výkonným servomotorům a vysoce tuhému rameni, které umožňuje dosáhnout vysokého zrychlení a rychlých časů cyklů. Využijte plynulý pohyb bez vibrací i při vysokých pracovních rychlostech.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Výkonný na malém prostoru.

Úzké rameno a zápěstí spolu s kompaktními rozměry činí tento robot ideální volbou pro úzké výrobní buňky. Vnitřní vedení kabelů zároveň eliminuje nepořádek s kabely.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestrannost pro každou situaci

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži. Díky utěsněným mechanickým jednotkám (IP67) jej lze dokonce integrovat přímo do obráběcího stroje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
35 kg
Dosah robota
1445 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Řada M-20

Špička ve své třídě, co se týče užitečného zatížení, dosahu a rychlosti osy. Prozkoumejte naši řadu M-20!

Inspirujte se