Skip to main content
With incredibly long mean times between failures, low maintenance, longevity and excellent uptimes, these future-proof spark erosion machines are designed to save time and drive down unit costs while ensuring superlative accuracy and cutting efficiency.

ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C

Esta potente máquina redefine o que é possível na maquinação de precisão com a sua superfície de trabalho expansível. Quer se trate de componentes de grandes dimensões, de detalhes intrincados ou de qualquer outro tipo de trabalho, a 𝛼-C800𝑖C proporciona um desempenho inigualável. Experimente a liberdade de lidar com diversos projectos com facilidade, tornando esta máquina a escolha ideal para indústrias que requerem capacidades de trabalhar peças de grandes dimensões. Explore as possibilidades ilimitadas com as máquinas ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C.
Maximum workpiece dimensions
1250x975x300 mm
Maximum workpiece weight
3000 kg
XY axis table travel
800x600 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A nossa tecnologia de ponta garante que todos os processos de maquinação produzem resultados excepcionais. Atingir o mais alto nível de precisão, garantindo produtos finais de alta qualidade e a redução do desperdício de material.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Aumento da produtividade

A ROBOCUT dá prioridade à eficiência, reduzindo o tempo de inatividade, optimizando a velocidade de maquinação e simplificando os fluxos de trabalho. Connosco, pode esperar uma maior produtividade, prazos de entrega mais curtos e poupanças de custos substanciais.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Fiabilidade e durabilidade

Concebidas para resistir a uma utilização intensiva e a ambientes industriais adversos, as nossas máquinas são construídas para durar. A FANUC ROBOCUT garante um alto desempenho a longo prazo e com tranquilidade.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Facilidade de utilização

A FANUC ROBOCUT inclui a prática função CORE STITCH, facilitando a maquinação alargada sem intervenção humana. Além disso, fornece manuais integrados para uma referência rápida e acessível, melhorando a facilidade de utilização.
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Apoio e serviço ao cliente

As nossas ofertas abrangentes de apoio ao cliente e serviços incluem programas de manutenção preventiva, formação extensiva, assistência técnica permanente e peças sobresselentes prontamente disponíveis.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Desenhado para poupar energia

As máquinas ROBOCUT dão prioridade à eficiência energética através de uma combinação da gestão inteligente de energia da FANUC e de componentes de elevado desempenho e baixo consumo de energia.

Características técnicas

Standard
Maximum workpiece dimensions
1250x975x300 mm
Maximum workpiece weight
3000 kg
XY axis table travel
800x600 mm
Z axis travel
310 mm
UV axis travel
±100x±100 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
± 30°/ 150 mm
Optional
Extended Z-axis travel
510 mm
45° die guide
Maximum taper angle
± 45°/ 70 mm
Thin wire
Wire diameter
mm

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a gama de produtos

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

Série ROBOCUT

Corte e fiabilidade excepcionais. Explore a nossa série ROBOCUT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Máquinas FANUC ROBOCUT garantem o sucesso de um fabricante de moldes

A Haidlmair, uma especialista de topo em moldes de injeção, investiu em mais duas máquinas de fio EDM ROBOCUT da FANUC, dando continuidade a uma parceria de décadas e a um legado de precisão.