ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C
Partilhar
Apresentamos a ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - uma máquina versátil que é a solução ideal para uma vasta gama de tarefas de maquinação. Quer se trate de micro-maquinação, componentes intrincados ou projectos de maior dimensão, a 𝛼-C600𝑖C destaca-se em todos eles. Com a sua precisão e adaptabilidade inigualáveis, é a escolha perfeita para indústrias como a aeroespacial e a automóvel, onde a versatilidade é fundamental. Descubra asolução polivalente para as suas necessidades de maquinação com a ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C.
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Inspire-se no sucesso dos outros
Haidlmair
Máquinas FANUC ROBOCUT garantem o sucesso de um fabricante de moldes
A Haidlmair, uma especialista de topo em moldes de injeção, investiu em mais duas máquinas de fio EDM ROBOCUT da FANUC, dando continuidade a uma parceria de décadas e a um legado de precisão.
Solução perfeita para a sua aplicação
Corte de fio EDM
A EDM (Maquinação por Descarga Eléctrica) é um processo de fabrico de precisão que utiliza um fio fino, carregado eletricamente, para cortar formas e contornos complexos em metais duros e materiais condutores. O fio gera uma série de descargas eléctricas rápidas, que corroem o material com extrema precisão sem aplicar força mecânica. Este método sem contacto permite a produção de peças complexas e altamente detalhadas, com excelentes acabamentos de superfície, o que o torna essencial para as indústrias que exigem uma maquinação precisa, como a aeroespacial, a médica e a de moldes.
Soluções à medida para o seu sector
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Maquinação complexa para a indústria aeroespacial
Optimize os processos de fabrico aeroespacial com as soluções de maquinação complexa topo de gama da FANUC!
Maquinação complexa para a indústria automóvel
Precisão e eficiência no fabrico de automóveis!
Maquinação complexa para a indústria médica
Excelência no fabrico de produtos médicos com a tecnologia da FANUC!