R-2000𝑖D/165FH
Partilhar
O R-2000𝑖D/165FH é um modelo de robô de braço oco com uma capacidade de carga de 165 kg e é ideal para todas as aplicações que requerem processamento de cabos, tais como soldadura por pontos ou aplicações de manipulação de materiais. O seu design de braço oco permite uma cablagem totalmente interna, com os cabos de processo integrados facilmente acessíveis para substituição independente através de ranhuras de manutenção abertas. Os cabos são concebidos para uma vida útil longa e uma manutenção fácil, reduzindo o tempo e os custos de manutenção. Poupando espaço valioso no chão de fábrica, este modelo ocupa uma área mínima de 678 x 536 mm e é fácil de integrar devido à sua forma e design compactos.
Capacidade de carga do robô
165 kg
Alcance do robô
2605 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Case Studies
Aplicações
Indústrias
Sitech
FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat
The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.
Solução perfeita para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soldadura por pontos
Garantir soldaduras de alta qualidade e melhorar a produtividade com robôs de soldadura por pontos. Integre-os como um componente essencial dos processos de fabrico modernos para proporcionar um desempenho fiável e consistente. Garanta uma qualidade de soldadura consistente, reduza o tempo de produção e minimize os erros humanos. Reduzir os custos de mão de obra, diminuir o desperdício de material e permitir o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aumentar a eficiência global do fabrico.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.