Skip to main content
The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

O robô R-2000𝑖C/220U possui uma configuração única para montagem invertida e flexibilidade de 6 eixos, maximizando a utilização do espaço e proporcionando um desempenho sem paralelo. Perfeito para espaços confinados, oferece elevados níveis de precisão e uma enorme capacidade de carga útil de até 220 kg. Quer seja montado no teto ou integrado em células onde o espaço é escasso, o R-2000𝑖C/220U destaca-se pela sua eficiência e fiabilidade.
Capacidade de carga do robô
220 kg
Alcance do robô
2518 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design economizador de espaço

Maximize o espaço no chão e evite o risco de colisão montando este robô no teto. Esta caraterística inteligente permite que vários robots trabalhem em conjunto, muito próximos, com tempos de ciclo reduzidos.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Forte e preciso

Manipule e processe peças de trabalho de grandes dimensões de até 220 kg enquanto estiver montado no teto. Alcançar elevados níveis de precisão com um punho potente e forte.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Risco minimizado de interferência

Impedir o encravamento e a interferência com serviços integrados no braço do robô, tais como motor, E/S e ar comprimido.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
220 kg
Alcance do robô
2518 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
montagem no teto
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

O líder da indústria para quase todas as aplicações que requerem robôs de carga útil pesada. Explore a nossa série R-2000 agora!

Inspire-se