R-2000𝑖C/210F
Partilhar
O R-2000𝑖C/210F é um robô de 6 eixos polivalente para a manipulação de cargas pesadas de até 210 kg. Este modelo apresenta um design de punho fino, que proporciona excelentes tempos de ciclo para operações eficientes. O seu formato compacto foi especificamente concebido para maximizar a utilização do espaço, permitindo-lhe operar na proximidade de outros robôs. Com capacidade para todas as opções de soldadura por pontos disponíveis, este robô é um excelente especialista em soldadura por pontos.
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
2655 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soldadura por pontos
Garantir soldaduras de alta qualidade e melhorar a produtividade com robôs de soldadura por pontos. Integre-os como um componente essencial dos processos de fabrico modernos para proporcionar um desempenho fiável e consistente. Garanta uma qualidade de soldadura consistente, reduza o tempo de produção e minimize os erros humanos. Reduzir os custos de mão de obra, diminuir o desperdício de material e permitir o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aumentar a eficiência global do fabrico.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.