Skip to main content
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/100P

O R-2000𝑖C/100P é um robô de 6 eixos montado em pedestal, concebido para uma produtividade sem paralelo em aplicações de transferência de prensa para prensa nos sectores automóvel e de componentes automóveis. Concebido para ser rápido e versátil, reduz significativamente os tempos de ciclo para aumentar a eficiência operacional. Graças ao seu grande alcance, a área de trabalho pode ser significativamente aumentada. Equipado com motores J1/J2/J3 arrefecidos por ventoinha de série, assegura um desempenho consistente mesmo durante ciclos contínuos de trabalho intensivo, tornando-o um ativo essencial em ambientes industriais exigentes.
Capacidade de carga do robô
100 kg
Alcance do robô
3540 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Ambient Temperature (Miscellaneous) in black. SVG format.

Ciclos de trabalho contínuos elevados

Confie no arrefecimento da ventoinha do motor J1/J2/J3 para funcionamento contínuo (24/7) e ciclos de trabalho elevados.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Produtividade de topo

Facilite a troca de ferramentas, a manutenção da prensa e simplifique a programação do percurso do robot com a configuração de montagem em bastidor, independentemente do seu espaço de trabalho.
Icon for Robot Wrist. SVG

O especialista em soldadura por pontos

Abrangendo todas as opções de soldadura por pontos disponíveis, este modelo é a sua escolha comprovada para o máximo desempenho e tempo de funcionamento do sistema. Beneficie de uma instalação fácil e de um design que poupa espaço.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funcionamento rápido

Aumente a sua produtividade e obtenha excelentes tempos de ciclo graças a um punho fino - perfeito para aplicações de soldadura por pontos a alta velocidade.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
100 kg
Alcance do robô
3540 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

O líder da indústria para quase todas as aplicações que requerem robôs de carga útil pesada. Explore a nossa série R-2000 agora!

Inspire-se