Skip to main content
The FANUC M-710/50-20C-5X is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50H

O M-710𝑖C/50H é o robô de paletização ideal para a indústria moderna. Este robusto robô de 5 eixos foi concebido para uma velocidade excecional, graças às suas elevadas velocidades dos eixos. O seu design foi especificamente concebido para aplicações de embalagem e paletização, garantindo eficiência e fiabilidade. O M-710𝑖C/50H é ainda melhorado com um punho à prova de pó e de água, tornando-o ideal para utilização em ambientes adversos, onde a durabilidade e o desempenho são fundamentais.
Capacidade de carga do robô
50 kg
Alcance do robô
2003 mm
Eixos
5
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para ambientes agressivos

A escolha ideal para ambientes poeirentos e húmidos, o grau de proteção IP67 para o punho e IP54 para o corpo protegem o robô da humidade e do pó.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidade máxima e alto desempenho de movimento

Os eixos de alta velocidade e os redutores e motores precisos, robustos e construídos para o efeito garantem um desempenho ótimo e uma fiabilidade inigualável.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Serviços integrados de efetores finais

Asseguram ligações curtas à ferramenta, cablagem mais fiável, E/S de sinais da pinça e conectores de ar de 24 volts com serviços de ar e eléctricos integrados de J1 a J3.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
50 kg
Alcance do robô
2003 mm
Eixos
5
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Série M-710

O robô de punho fino e pegada reduzida para cargas úteis médias. Explore a nossa série M-710 agora!

Inspire-se