Skip to main content
The FANUC M-710/45-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/45M

O M-710𝑖C/45M é um robô polivalente de movimento amplo, conhecido pela sua agilidade. Este modelo de 6 eixos combina velocidade com uma grande área de trabalho, o que o torna ideal para operações de transferência a alta velocidade, especialmente quando equipado com uma unidade de reforço de acionamento. O seu design compacto e o punho fino garantem a eficiência em espaços reduzidos, tornando-o perfeito para tarefas de manipulação complexas. O M-710𝑖C/45M possui uma capacidade de funcionamento multidirecional, oferecendo uma rotação completa de 360 graus a partir de J1, aumentando assim a sua versatilidade e desempenho.
Capacidade de carga do robô
45 kg
Alcance do robô
2606 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para ambientes agressivos

A escolha ideal para ambientes poeirentos e húmidos, o grau de proteção IP67 para o punho e IP54 para o corpo protegem o robô da humidade e do pó.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Design compacto da célula

Maximize a flexibilidade com um design compacto para um fácil acesso, mesmo em espaços apertados.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade máxima

Adicione um modo de paletização opcional e mova a singularidade da calha linear. Isto dá-lhe a flexibilidade de o operar como um robô de 6 eixos completo e como um robô de paletização de 5 eixos.
Pictogram for 360 degree rotation (Robot) in black. SVG format.

Manobrabilidade maximizada

Maximize a manobrabilidade em espaços confinados. Beneficie de um corpo esguio, punho compacto e rotação total de 360° J1 para a máxima flexibilidade.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP67 para o corpo do robô

Opte pela proteção ambiental IP67 de cobertura total para um funcionamento resistente ao pó e à água.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Aumente a flexibilidade e poupe espaço no chão com a montagem no teto ou em ângulo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
45 kg
Alcance do robô
2606 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Série M-710

O robô de punho fino e pegada reduzida para cargas úteis médias. Explore a nossa série M-710 agora!

Inspire-se

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.