Skip to main content
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

O M-410𝑖B/140H é um robô de paletização de 5 eixos, rápido e versátil, concebido para oferecer precisão e velocidade, e para se integrar perfeitamente em qualquer ambiente de produção. Com uma elevada repetibilidade de ±0,2 mm, o M-410𝑖B/140H assegura um funcionamento consistente e fiável, essencial para manter a qualidade e a eficiência dos processos automatizados. A sua capacidade de atingir até 1.900 ciclos de paletização por hora significa um aumento notável do rendimento, permitindo à sua empresa lidar facilmente com volumes de produção mais elevados.
Capacidade de carga do robô
140 kg
Alcance do robô
2850 mm
Eixos
5
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Rendimento potente

Aumente o rendimento em aplicações de paletização e carga/descarga com um design compacto e dinâmico e tempos de ciclo rápidos.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidade máxima para cargas úteis pesadas

A escolha ideal para manipular grandes pinças e cargas pesadas à velocidade máxima, graças ao elevado binário e inércia do punho.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Grande alcance vertical

Maximize a sua eficiência de paletização e processe uma gama mais vasta de alturas e configurações de paletes para uma utilização mais eficiente do espaço do armazém.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
140 kg
Alcance do robô
2850 mm
Eixos
5
Proteção
corpo padrão/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

FBL success story featuring handling of kegs.

Série M-410

O especialista em paletização de fim de linha. Explore a nossa série M-410 agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Fabricante de cozinhas avança com robôs FANUC

A Dovy Keukens é uma verdadeira história de sucesso: desde o arranque num barracão, em 1980, até às actuais instalações de produção topo de gama com 55.000 m2 e cerca de 430 funcionários. Este fabricante de cozinhas personalizadas é um dos mais sofisticados do sector e, no centro da sua unidade de produção, encontram-se vários robôs industriais de seis eixos da FANUC.