Skip to main content
The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/8L

O robô M-10𝑖D/8L tem um alcance alargado e uma grande precisão. Este modelo de braço longo é a solução ideal para realizar tarefas com uma velocidade e precisão sem paralelo. O seu design fino e as suas dimensões reduzidas tornam-no perfeito para espaços de trabalho compactos. Concebido para instalações apertadas, este robô versátil tem um alcance horizontal excecional, permitindo-lhe manipular peças grandes de até 8 kg. A sua versatilidade é ainda reforçada pela sua capacidade de ser montado de cabeça para baixo ou em ângulo, proporcionando flexibilidade para diferentes aplicações. Ideal para paletização robótica de alto rendimento, onde a fiabilidade e a velocidade são fundamentais.
Capacidade de carga do robô
8 kg
Alcance do robô
2032 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta produtividade

Reduza o tempo de ciclo e aumente a produtividade com um braço oco altamente rígido e tecnologia servo avançada para uma maior aceleração.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil e vida útil do cabo optimizada

Simplifique a integração e proteja os seus cabos com um conjunto de mangueiras totalmente integrado e um design de gestão de cabos, que encaminha os cabos através do braço oco, punho e corpo do robô.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Redução do risco de interferências

Minimize a interferência e reduza o risco de colisão com obstáculos próximos para um funcionamento mais suave e seguro com o braço curvo J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP67 como padrão

Beneficie de um pulnho à prova de água e de poeiras e de superfícies lisas para uma vida útil o mais longa possível e um tempo de funcionamento excecional.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Tire partido deste versátil modelo de robô com opções de montagem no teto, no chão e em ângulo, tornando-o perfeito para espaços confinados onde a flexibilidade é essencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
8 kg
Alcance do robô
2032 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Série M-10

A referência da indústria para robôs mais pequenos - fino, rápido e versátil. Explore a nossa série M-10 agora!

Inspire-se