M-10𝑖D/16S
Partilhar
O robô M-10𝑖D/16S foi concebido para trabalhos de precisão em espaços reduzidos. Este robô altamente versátil é ideal para espaços de trabalho compactos, com um design compacto adaptado a ambientes estreitos. O seu design de punho oco permite a manipulação sem problemas de cargas úteis de até 16 kg com uma rigidez notável. O sistema de gestão de cabos totalmente integrados garante um funcionamento eficiente. Com capacidade de montagem superior e um perfil fino, este robô é perfeito para células compactas onde o espaço é escasso.
Capacidade de carga do robô
16 kg
Alcance do robô
1103 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Carga e Descarga de máquinas
Automatize a carga/descarga de máquinas com robôs para melhorar significativamente a sua produção, proporcionando uma precisão superior e um funcionamento contínuo, ao contrário do controlo manual. Aumente a eficiência, obtenha uma produção consistente, reduza os custos de mão de obra e acrescente um valor substancial a todo o seu processo de produção.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Sistemas de Inspeção Visual
A tecnologia de inspeção visual melhora os seus processos de fabrico com sistemas automatizados baseados em imagem que inspeccionam e analisam objectos com precisão. As soluções avançadas de inspeção visual utilizam câmaras, sensores e software de ponta para captar e processar imagens, detetar defeitos, medir dimensões e garantir que os seus produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.