Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10𝑖D/12 Food

O robô M-10𝑖D/12 Food foi concebido para satisfazer as rigorosas exigências da indústria alimentar. A alta velocidade e a elevada capacidade de carga útil, bem como o seu design fino e leve contribuem para aumentar a produtividade. Equipado com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1, parafusos anti-ferrugem e flange em aço inoxidável, garante uma óptima higiene e resistência à corrosão. Com um revestimento em epóxi branco e proteção IP65 do corpo, está protegido contra a exposição a poeiras e líquidos. Completo com tampas J1/J2/J3 e tratamento anti-ferrugem, este robô oferece uma proteção abrangente para cumprir as rigorosas normas da indústria.
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1441 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista em aplicações alimentares

Evite o risco de contaminação com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1. Beneficie de um design resistente à lavagem com um revestimento em epóxi branco, parafusos auxiliares anti-ferrugem e classificação IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil e vida útil do cabo optimizada

Simplifique a integração e proteja os seus cabos com um conjunto de mangueiras totalmente integrado e um design de gestão de cabos, que encaminha os cabos através do braço oco, punho e corpo do robô.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta produtividade

Reduza o tempo de ciclo e aumente a produtividade com um braço oco altamente rígido e tecnologia servo avançada para uma maior aceleração.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Tire partido deste versátil modelo de robô com opções de montagem no teto, no chão e em ângulo, tornando-o perfeito para espaços confinados onde a flexibilidade é essencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1441 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Série M-10

A referência da indústria para robôs mais pequenos - fino, rápido e versátil. Explore a nossa série M-10 agora!

Inspire-se