Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/12

O robot M-10𝑖D/12 oferece maior velocidade e precisão de eixos. Tem um design fino e leve e pode ser facilmente utilizado em espaços confinados para aumentar a produtividade. O seu braço e punho compactos minimizam a interferência com o equipamento periférico, optimizando a eficiência operacional. Quando montado de cabeça para baixo, este robô altamente versátil oferece uma área de trabalho, alcance e curso completos para aumentar o rendimento da sua produção. Com um acabamento liso para evitar a acumulação de pó, este robô garante fiabilidade numa variedade de ambientes industriais.
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1441 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Redução do risco de interferências

Minimize a interferência e reduza o risco de colisão com obstáculos próximos para um funcionamento mais suave e seguro com o braço curvo J2.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta produtividade

Reduza o tempo de ciclo e aumente a produtividade com um braço oco altamente rígido e tecnologia servo avançada para uma maior aceleração.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP67 como padrão

Beneficie de um pulnho à prova de água e de poeiras e de superfícies lisas para uma vida útil o mais longa possível e um tempo de funcionamento excecional.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil e vida útil do cabo optimizada

Simplifique a integração e proteja os seus cabos com um conjunto de mangueiras totalmente integrado e um design de gestão de cabos, que encaminha os cabos através do braço oco, punho e corpo do robô.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Tire partido deste versátil modelo de robô com opções de montagem no teto, no chão e em ângulo, tornando-o perfeito para espaços confinados onde a flexibilidade é essencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1441 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Série M-10

A referência da indústria para robôs mais pequenos - fino, rápido e versátil. Explore a nossa série M-10 agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

A automatização é o melhor remédio na DEMO

A DEMO, um dos principais intervenientes na indústria farmacêutica, melhorou significativamente as suas capacidades de produção com as soluções automatizadas da FANUC. Ao integrar os robôs da FANUC, a DEMO optimizou os processos de enchimento, embalagem e etiquetagem, o que resultou numa maior eficiência, precisão e produtividade global das suas operações.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Robôs da FANUC ajudam a acabar com a ineficiência

A Wäscherei Aschenbrenner GmbH debateu-se com a falta de pessoal para tarefas como o carregamento de máquinas de dobrar roupa. Para resolver este problema, recorreu à Sewts GmbH, que forneceu o sistema VELUM. Este sistema utiliza robôs FANUC para preparar até 700 toalhas por hora para dobragem. A automatização melhorou significativamente a eficiência, resolveu a falta de mão de obra e reduziu os custos laborais, prometendo um rápido retorno do investimento.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Robot Cell Established at Filter Manufacturer in Just 14 Days

When the COVID-19 pandemic swept across Europe, the need for effective particle filters to protect people from the virus was clear to see. FANUC, along with numerous other suppliers, sprang into action, in this case establishing a fully automated production cell to accelerate the manufacture of particle filters at the SIGMA Research & Development Institute in the Czech Republic.