Skip to main content
Small handling robot with 14 kg payload.

LR Mate/14-7D

O LR Mate/14-7D é um robô de 6 eixos compacto e de elevado desempenho, concebido para aplicações que exigem precisão e resistência. O seu design economizador de espaço torna-o ideal para instalações onde o espaço é limitado, isto sem comprometer a o seu desempenho. Com uma capacidade de carga útil de 14 kg, um alcance de 717 mm e uma velocidade linear máxima de até 1000 mm/s, oferece uma excelente relação potência/tamanho, permitindo o manuseamento eficiente de peças mais pesadas num espaço de trabalho compacto. Construído para ambientes industriais exigentes, o LR Mate/14-7D possui proteção standard IP67, garantindo um funcionamento fiável mesmo em condições adversas.
Capacidade de carga do robô
14 kg
Alcance do robô
717 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Excelente relação entre potência e tamanho

Fornece 14 kg de carga útil e desempenho de alta velocidade num design compacto, estabelecendo novos padrões de eficiência de potência tendo em conta o tamanho, mantendo a fiabilidade da FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP67 como padrão

Beneficie de um punho e corpo resistentes à água e poeiras para maior durabilidade e excelente autonomia. Ideal para ambientes com poeiras.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade para qualquer situação

Aumenta a flexibilidade e poupa espaço no chão com a montagem no teto ou em ângulo. Com as suas unidades mecânicas seladas (IP67), pode mesmo ser integrado diretamente numa máquina-ferramenta.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil

Simplifique a integração e reduza os custos graças ao conetor de eixo 6DI/6DO no J3 para suportar pinças/garras integradas, bem como válvulas solenóides duplas x 2 integradas e linhas de ar de série.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Reduza os tempos de ciclo e beneficie de designs de células mais flexíveis, permitindo que vários robôs trabalhem em estreita proximidade com a capacidade de inversão inteligente.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Especificações técnicas

Controlador
Controlador
R-50𝑖A Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
14 kg
Alcance do robô
717 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Descarregar para obter informações adicionais

Aceda a especificações técnicas essenciais e a informações valiosas sobre os nossos produtos através dos nossos documentos transferíveis, ajudando o seu processo de tomada de decisões e maximizando a utilização dos seus produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Série LR Mate

Leve e compacto. Coisas grandes vêm em embalagens pequenas. Explore a nossa série LR Mate agora!


Inspire-se