Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/7H

O LR Mate 200𝑖D/7H é um robô compacto de 5 eixos, ideal para tarefas de alta velocidade e que se adapta facilmente a espaços reduzidos. Este modelo oferece uma gama de opções de personalização, incluindo funções inteligentes, como a visão, e pacotes de aplicações especiais. A sua adaptabilidade e caraterísticas avançadas tornam-no perfeito para responder a requisitos de automação exigentes.
Capacidade de carga do robô
7 kg
Alcance do robô
717 mm
Eixos
5
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Desempenho máximo de 5 eixos

Escolha a unidade económica de 5 eixos e acelere as suas aplicações de paletização adicionando a flexibilidade de um 5º eixo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP67 como padrão

Beneficie de um punho e corpo resistentes à água e poeiras para maior durabilidade e excelente autonomia. Ideal para ambientes com poeiras.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mais rendimento

Aumente a sua produtividade com servomotores potentes e um braço altamente rígido para obter uma elevada aceleração e tempos de ciclo rápidos. Beneficie de um movimento suave e sem vibrações, mesmo a velocidades de funcionamento elevadas.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade para qualquer situação

Aumenta a flexibilidade e poupa espaço no chão com a montagem no teto ou em ângulo. Com as suas unidades mecânicas seladas (IP67), pode mesmo ser integrado diretamente numa máquina-ferramenta.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil

Simplifique a integração e reduza os custos graças ao conetor de eixo 6DI/6DO no J3 para suportar pinças/garras integradas, bem como válvulas solenóides duplas x 2 integradas e linhas de ar de série.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
7 kg
Alcance do robô
717 mm
Eixos
5
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Série LR Mate

Leve e compacto. Coisas grandes vêm em embalagens pequenas. Explore a nossa série LR Mate agora!

Inspire-se