Skip to main content
Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/4S

O robô de 6 eixos e braço curto LR Mate 200𝑖D/4S é extremamente compacto e foi concebido para espaços confinados e máquinas compactas. Fácil de integrar, este modelo também está disponível com uma gama de opções, incluindo funcionalidades inteligentes integradas, tais como visão do robot e deteção de força, e pacotes de aplicações especiais.
Capacidade de carga do robô
4 kg
Alcance do robô
550 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Ultra compacto, rápido e leve

Gerir pequenas cargas úteis a velocidades muito elevadas com este modelo leve e ultra-compacto, que pesa apenas 20 kg.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade para qualquer situação

Aumenta a flexibilidade e poupa espaço no chão com a montagem no teto ou em ângulo. Com as suas unidades mecânicas seladas (IP67), pode mesmo ser integrado diretamente numa máquina-ferramenta.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP67 como padrão

Beneficie de um punho e corpo resistentes à água e poeiras para maior durabilidade e excelente autonomia. Ideal para ambientes com poeiras.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil

Simplifique a integração e reduza os custos graças ao conetor de eixo 6DI/6DO no J3 para suportar pinças/garras integradas, bem como válvulas solenóides duplas x 2 integradas e linhas de ar de série.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Reduza os tempos de ciclo e beneficie de designs de células mais flexíveis, permitindo que vários robôs trabalhem em estreita proximidade com a capacidade de inversão inteligente.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
4 kg
Alcance do robô
550 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Série LR Mate

Leve e compacto. Coisas grandes vêm em embalagens pequenas. Explore a nossa série LR Mate agora!

Inspire-se