Skip to main content
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-5𝑖A Food

O robô colaborativo CRX-5𝑖A food grade foi concebido para as indústrias alimentar e de bebidas. Equipado com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1, pintura epóxi branca e revestimento resistente a ferrugem/químicos, o cobot de qualidade alimentar CRX-5𝑖A é uma solução ideal para a manipulação de alimentos, ambientes húmidos ou requisitos de higiene rigorosos. O cobot CRX-5𝑖A para o sector alimentar tem uma carga útil de 5 kg e um alcance de 994 mm. O seu Tablet Teach Pendant (TP) oferece aos clientes uma forma rápida e fácil de programar com caraterísticas fáceis de utilizar e uma funcionalidade intuitiva de arrastar e largar. Os cobots da série CRX têm 8 anos de manutenção zero, com a fiabilidade industrial comprovada que os clientes da FANUC esperam.
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
994 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista em aplicações alimentares

Evite o risco de contaminação com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1. Beneficie de um design com um revestimento em epóxi branco, revestimento resistente à ferrugem/produtos químicos e classificação IP67.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande capacidade de repetição

Repita o mesmo movimento várias vezes com exatamente a mesma destreza graças a uma repetibilidade de até +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sentido de tato e sensibilidade

Todos os CRX são fornecidos de série com capacidades internas de deteção de força, dando ao robô o sentido do tato sem necessidade de hardware ou software adicional.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ensino guiado manual

O CRX pode facilmente aprender consigo. Basta utilizar a função de guiado manual para ensinar e conduzir o seu robô à posição desejada e guardá-la no tablet utilizando a funcionalidade de arrastar e largar.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Configuração rápida

A integração nunca foi tão fácil graças ao seu design leve, fino e compacto. Não requer nenhuma superfície especial para ser instalado e o controlador é alimentado por uma fonte de alimentação padrão de 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Fácil de instalar

Integre facilmente dispositivos periféricos de terceiros com ferramentas de fim de braço (EOAT), acessórios e plug-ins aprovados pela FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
994 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Downloads para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

A série CRX de robôs colaborativos torna simples e rápido colocar a sua automatização em funcionamento. Integre facilmente dispositivos periféricos com ferramentas de fim de braço (EOAT), acessórios e plug-ins aprovados pela FANUC. Descubra a seleção agora.

Descubra a série de produtos

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Série CRX

Seguro, flexível, rápido de instalar e fácil de programar. Explore a nossa série CRX agora!

Inspire-se