CRX-10𝑖A Food
Partilhar
O Robô Colaborativo CRX-10𝑖A food-grade foi concebido para as indústrias alimentar e de bebidas. Equipado com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1, pintura epóxi branca e revestimento resistente a ferrugem/químicos, o cobot de qualidade alimentar CRX-10𝑖A é uma solução ideal para a manipulação de alimentos, ambientes húmidos ou requisitos de higiene rigorosos. O cobot CRX-10𝑖A para o sector alimentar tem uma carga útil de 10 kg e um alcance de 1.249 mm. O seu Tablet Teach Pendant (TP) oferece aos clientes uma forma rápida e fácil de programar com caraterísticas fáceis de utilizar e uma funcionalidade intuitiva de arrastar e largar. Os cobots da série CRX têm 8 anos de manutenção zero, com a fiabilidade industrial comprovada que os clientes da FANUC esperam.
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1249 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Sistemas de Inspeção Visual
A tecnologia de inspeção visual melhora os seus processos de fabrico com sistemas automatizados baseados em imagem que inspeccionam e analisam objectos com precisão. As soluções avançadas de inspeção visual utilizam câmaras, sensores e software de ponta para captar e processar imagens, detetar defeitos, medir dimensões e garantir que os seus produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade.
Soluções à medida para o seu sector
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!