ARC Mate 120𝑖D/35
Partilhar
O ARC Mate 120𝑖D/35 é um robô de soldadura por arco com uma velocidade e precisão de eixo notáveis, proporcionando um elevado desempenho num espaço compacto. O seu design fino e leve garante um maior rendimento, enquanto o braço e o pulso compactos proporcionam um acesso máximo, ideal para ambientes de produção com muita gente. O acabamento liso repele a sujidade e simplifica a limpeza, enquanto a instalação fácil e o encaminhamento interno dos cabos evitam que fiquem presos. Com uma forte capacidade de carga útil de 35 kg, este modelo lida sem esforço com peças pesadas e equipamento de soldadura, tornando-o essencial para aplicações de carga útil elevada.
Capacidade de carga do robô
35 kg
Alcance do robô
1831 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Soldadura por arco
Automatize o seu processo de soldadura por arco com robôs industriais para aumentar a precisão e a consistência, garantindo soldaduras de alta qualidade. Aumente a sua produtividade, operando continuamente sem fadiga e reduzindo o tempo de produção. Melhore a segurança, minimizando a exposição humana a fumos perigosos e ao calor extremo. Além disso, obtenha eficiência de custos reduzindo os custos de mão de obra e exigindo menos retrabalho.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.