Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/12L

O ARC Mate 120𝑖D/12L é um robô de soldadura por arco de braço longo que assegura um alcance alargado para peças de trabalho de maiores dimensões. A excelente velocidade dos eixos e a precisão garantem óptimos resultados. A sua versatilidade é demonstrada pela sua capacidade de soldar peças de grandes dimensões, graças a um braço superior mais longo. É fácil de manter a limpeza sem esforço graças às superfícies lisas para reduzir a acumulação de sujidade. O braço J2 fino e curvo minimiza as interferências, enquanto a elevada rigidez assegura uma excelente repetibilidade. O conjunto de mangueiras de soldadura totalmente integrado e a gestão de cabos interna simplificam as operações e permitem uma maior produtividade.
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
2272 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Programação fácil

Fácil programação e instalação graças a um conjunto de mangueiras de soldadura totalmente integrado e a um sistema de gestão de cabos que evita que os cabos fiquem presos.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Punho oco para disposições de alta densidade

Beneficie de um encaminhamento sem esforço através do grande punho oco de 57 mm, que permite uma articulação total para utilitários adicionais, tais como tubos de ar, sensor de seguimento de costuras ou cabos de visão.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Grande área de trabalho

Beneficie do maior alcance da gama ARC Mate, com 2.272 mm, para aplicações de soldadura em que o alcance é essencial.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Redução do risco de interferências

Minimize as interferências graças ao braço curvo e fino do robô, que é ideal para soldar em espaços estreitos e de difícil acesso.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Norma IP67

Ideal para aplicações de soldadura ou corte sujas, a proteção IP67 nos eixos de pulso protege o robô da humidade e do pó e as superfícies extra-lisas minimizam os salpicos.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
2272 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a gama de produtos

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Série ARC Mate

Construído especificamente para aplicações de soldadura por arco. Explore a nossa série ARC Mate agora!

Inspire-se