ARC Mate 120𝑖D
Partilhar
O ARC Mate 120𝑖D é um robô de soldadura por arco conhecido pela sua velocidade e precisão. O seu design fino e articulado torna-o ideal para soldar em zonas estreitas, enquanto as suas elevadas velocidades de eixo e rigidez garantem uma repetibilidade excecional de ± 0,02 mm. Com uma grande área de trabalho e a capacidade de chegar perto da sua própria base, oferece a máxima flexibilidade de funcionamento. Combinando a fiabilidade da FANUC com um desempenho de movimento superior, o ARC Mate 120𝑖D maximiza a produtividade e a rentabilidade.
Capacidade de carga do robô
25 kg
Alcance do robô
1831 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Soldadura por arco
Automatize o seu processo de soldadura por arco com robôs industriais para aumentar a precisão e a consistência, garantindo soldaduras de alta qualidade. Aumente a sua produtividade, operando continuamente sem fadiga e reduzindo o tempo de produção. Melhore a segurança, minimizando a exposição humana a fumos perigosos e ao calor extremo. Além disso, obtenha eficiência de custos reduzindo os custos de mão de obra e exigindo menos retrabalho.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.